17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガクリア(曇り止め) TGAF

メガクリア(曇り止め)

  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スプレータイプ
  • JANコード
    4989999335873
  • トラスココード
    489-0787
  • 質量(g)
    76.000
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、アルコール類
  • 容量(ml)
    50
  • 仕様
    メガネ:4~5ショットで約200回使用可能/ゴーグル:6~8ショットで約100~130回使用可能
  • 主成分
    界面活性剤・アルコール類
  • 内容量
    1本(50ml)

型番:

TGAF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

メガクリア(曇り止め) イメージ

メガクリア(曇り止め) イメージ

メガクリア(曇り止め)の使用例

メガクリア(曇り止め)の使用例

  • スプレータイプ
  • メガネ:4~5ショットで約200回使用可能
  • ゴーグル:6~8ショットで約100~130回使用可能

材質

  • 主成分:界面活性剤・アルコール類

製造国

  • 日本

メガクリア(曇り止め)の寸法

品番容量
(ml)
質量
(g)
TGAF5076

TGAFの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
スプレータイプ
JANコード
4989999335873
トラスココード
489-0787
質量(g)
76.000
材質1
主成分:界面活性剤、アルコール類
容量(ml)
50
仕様
メガネ:4~5ショットで約200回使用可能/ゴーグル:6~8ショットで約100~130回使用可能
主成分
界面活性剤・アルコール類
内容量
1本(50ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGAF

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(50ml)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,029
( 1,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

レンズに優しい中性タイプ。
【特長】
・フッ素効果。
・曇り止め効果が長持ち。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガクリア(曇り止め)の型番TGAFのページです。 型番TGAFに関する仕様情報を記載しております。
メガクリア(曇り止め)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
保護メガネ用
4
満足度:4.0
作業中に視界が悪くなると危険なので使っています。 長時間使用してはいませんが効果は十分あるとおもいます。
0人が参考にしています。
保護メガネのくもりどめ
4
満足度:4.0
2日くらいは曇りませんが、寒い外から暖かい事務所にはいると3日目でくもりました もうすこし曇らないものを探します
0人が参考にしています。
ゴーグル曇り止め用
4
満足度:4.0
マスクでゴーグルが曇るため購入して試したがほとんど曇りがなく長時間継続します。冬の寒い時はどうなるかは期待します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガクリア(曇り止め)
二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ
メガネ用ケース
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)用替レンズ
セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ
メガネ用大型ケース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0291,8651,3601,6489751,048
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他二眼型メガネその他ゴーグルゴーグルその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプスプレータイプ-----
JANコード498999933587349899993644394989999372779498999904841449899992617694989999031461
トラスココード489-0787441-9201762-3097389-7079445-4138360-9359
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング