ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応) TSG-340-AC-S

一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

通常単価(税別)
1,108
税込単価
1,219
通常出荷日:1日目

小型サイズで、顔の小さな方にもぴったりフィット。【特長】・121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能。...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • ノーズバッド
  • JANコード
    4989999317756
  • トラスココード
    479-1843
  • ツル調整
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    約2.3
  • 長さ(mm)
    155
  • テンプル色
    クリア
  • 材質
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 注意事項
    クリーンパックではありません。
  • 内容量
    1個

型番:

TSG-340-AC-S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

一眼型保護メガネ(小型タイプ オートクレーブ対応)の寸法

製品の基本仕様・特長

品番レンズ色質量
(g)
TSG-340-AC-Sクリア40
  • レンズ厚:約2.3mm
  • 材質
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 製造国:日本

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
-----

図面

TSG-340-AC-S

一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応) 図面

TSG-340-AC-Sの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ色
クリア
角度調整
ノーズバッド
JANコード
4989999317756
トラスココード
479-1843
ツル調整
質量(g)
40.000
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
約2.3
長さ(mm)
155
テンプル色
クリア
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
注意事項
クリーンパックではありません。
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-340-AC-S

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,108
( 1,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型サイズで、顔の小さな方にもぴったりフィット。
【特長】
・121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能。
・クリーンルーム作業に最適。
・クリーンパックではない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)の型番TSG-340-AC-Sのページです。 型番TSG-340-AC-Sに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)
一眼型セーフティグラス(小型タイプ)
オートクレーブ対応ゴーグル 930
安全ゴーグル(通気孔付き・小型タイプ)
一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175
一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明
メーカートラスコ中山トラスコ中山山本光学ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山
通常価格1,1089705,5103,0683,858832
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング