ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型セーフティグラス(小型タイプ) TSG-309J

一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:1日目

UVカット(99.9%)仕様のレンズ。【特長】・顔の小さな人にもぴったりフィット。・両サイドから目を守...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    透明
  • 角度調整
    -
  • ノーズバッド
  • JANコード
    4989999322897
  • トラスココード
    488-9754
  • ツル調整
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    2.1
  • ノーズパッド
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • テンプル色
    クリア
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87.1)、サイド付
  • 材質
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 内容量
    1個

型番:

TSG-309J
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

一眼型セーフティグラス(小型タイプ)の寸法図

製品の基本仕様・特長

品番レンズ色質量(g)
TSG-309Jクリア22
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • サイド付
  • レンズ厚:2.1mm
  • 材質
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
--

図面

TSG-309J

一眼型セーフティグラス(小型タイプ) 図面

TSG-309Jの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ色
クリア
フレーム色
透明
角度調整
-
ノーズバッド
JANコード
4989999322897
トラスココード
488-9754
ツル調整
質量(g)
22.000
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
2.1
ノーズパッド
防傷加工
防曇加工
テンプル色
クリア
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、サイド付
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-309J

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

UVカット(99.9%)仕様のレンズ。
【特長】
・顔の小さな人にもぴったりフィット。
・両サイドから目を守る。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(小型タイプ)の型番TSG-309Jのページです。 型番TSG-309Jに関する仕様情報を記載しております。
一眼型セーフティグラス(小型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型セーフティグラス(小型タイプ)
一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104
一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980
TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)
二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山本光学トラスコ中山
通常価格9701,403 -1,905 -1,6182,8411,773
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIANSIANSIANSIJISANSI
曇り止め
UVカット

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました