17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付【100個入り】

通常単価(税別)
4,0597,939特別価格
税込単価
4,4658,733特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。・カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • グレー
  • 詳細タイプ
    テープ付
  • 長さ (m)
    1
  • 材質1
    発泡ポリエチレン
  • 内容量
    1箱(100本)

ご注意

  • 商品画像が白色に見えますが、薄灰色となります。
  • 提供不可:ミルシート
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

適用目地幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合目地幅(mm)

内容量

最小発注数量
8
5
8
4989999332971
489-6211
280.000
8
1箱(100本)
1パック

100個入り

8
7
8
4989999332995
489-6254
392.000
8
1箱(100本)
1パック

100個入り

10
10
10
4989999333527
489-6297
700.000
10
1箱(100本)
1パック

100個入り

8
10
8
4989999333510
489-6271
560.000
8
1箱(100本)
1パック

100個入り

10
5
10
4989999332988
489-6190
350.000
10
1箱(100本)
1パック

100個入り

10
7
10
4989999333503
489-6238
490.000
10
1箱(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0593,864
( 4,250 )
1日目
5,6055,336
( 5,870 )
1日目
7,9397,559
( 8,315 )
2日目
6,4376,128
( 6,741 )
1日目
5,3615,104
( 5,614 )
1日目
6,8316,504
( 7,154 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。
・カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。
・水を吸いません。
【用途】
・コンクリート打ち継ぎ目地材。
・ガラス目地材。
【材質】
・発泡ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像が白色に見えますが、薄灰色となります。
  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR
ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト
セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75
一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83
PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山酒井化学工業積水フーラーモメンティブ信越ポリマー
通常価格4,059-559 -3,405 -1,0342,5861,210
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目2日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
グレーホワイトホワイトホワイトホワイト
詳細タイプテープ付-----
長さ(m)1-----
材質1発泡ポリエチレン高発泡ポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング