17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)

高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)
通常単価(税別)
13,18517,497
税込単価
14,50419,247
通常出荷日:2日目

・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番チップ寸法 Aチップ寸法 Bチップ寸法 Cチップ工具材種詳細
67S-3-13-2613266MV10
67S-3-10-2610266MV10
67S-3-16-2616266MV10
67S-3-13-4013406MV10

型番リスト

表示件数

チップ寸法 A

チップ寸法 B

最小発注数量
10
26
1個
13
26
1個
13
40
1個
16
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,185
( 14,504 )
2日目
14,243
( 15,667 )
2日目
17,497
( 19,247 )
2日目
15,441
( 16,985 )
2日目

詳細情報

基本情報

・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。
・刃部の鋼種は、切削条件に最適なものを使用しており、切削性能が抜群に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)
高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)
高周波付刃バイト(63形R/L横剣バイト/平削用MV10)
高周波付刃バイト(61-S形ハイレーキ長剣バイト/平削用MV10)
高周波付刃バイト(13形R/L片刃バイト/旋削用NK4)
高周波付刃バイト(14形R/L横荒剣バイト/旋削用NK4)
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格13,185-10,030 -9,354 -10,030 -6,352 -6,352 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
シャンク高さ(mm)19-----
シャンク幅(mm)19-----
シャンク長230-----
チップ寸法 C6-----
チップ工具材種詳細MV10HSSMV10MV10HSSHSS

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング