17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

高周波完成バイト(丸バイト)

高周波完成バイト(丸バイト)
通常単価(税別)
2,58754,741
税込単価
2,84660,215
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・品質のばらつきが極めて少なく、安定した性能を保証できます。・用途により最適の鋼種をご使用くだ...

詳細を確認
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番全長外径工具材種詳細
25-160-MV10160mm25mmMV10
8-160-MV10160mm8mmMV10
20-160-MV10160mm20mmMV10
12-200-MV10200mm12mmMV10
10-200-MV10200mm10mmMV10
3-100-MV10100mm3mmMV10
12-160-MV10160mm12mmMV10
4-63-MV1063mm4mmMV10
20-200-MV10200mm20mmMV10
12-80-MV1080mm12mmMV10
18-160-MV10160mm18mmMV10
6-125-MV10125mm6mmMV10
16-125-MV10125mm16mmMV10
10-100-MV10100mm10mmMV10
12-125-MV10125mm12mmMV10
12-100-MV10100mm12mmMV10
25-200-MV10200mm25mmMV10
6-63-MV1063mm6mmMV10
14-125-MV10125mm14mmMV10
5-50-MV1050mm5mmMV10
16-100-MV10100mm16mmMV10
4-80-MV1080mm4mmMV10
16-200-MV10200mm16mmMV10
6-100-MV10100mm6mmMV10
8-100-MV10100mm8mmMV10
16-160-MV10160mm16mmMV10
5-63-MV1063mm5mmMV10
4-100-MV10100mm4mmMV10
10-160-MV10160mm10mmMV10
8-125-MV10125mm8mmMV10
5-100-MV10100mm5mmMV10
8-80-MV1080mm8mmMV10
4-40-MV1040mm4mmMV10
6-160-MV10160mm6mmMV10
4-50-MV1050mm4mmMV10
5-80-MV1080mm5mmMV10
8-63-MV1063mm8mmMV10
10-80-MV1080mm10mmMV10
6-80-MV1080mm6mmMV10
3.5-60-MV1060mm3.5mmMV10
6-200-MV10200mm6mmMV10
8-200-MV10200mm8mmMV10
10-125-MV10125mm10mmMV10
3-50-MV1050mm3mmMV10

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
50
3
1個
100
3
1個
60
3.5
1個
40
4
1個
50
4
1個
63
4
1個
80
4
1個
100
4
1個
50
5
1個
63
5
1個
80
5
1個
100
5
1個
63
6
1個
80
6
1個
100
6
1個
125
6
1個
160
6
1個
200
6
1個
63
8
1個
80
8
1個
100
8
1個
125
8
1個
160
8
1個
200
8
1個
80
10
1個
100
10
1個
125
10
1個
160
10
1個
200
10
1個
80
12
1個
100
12
1個
125
12
1個
160
12
1個
200
12
1個
125
14
1個
100
16
1個
125
16
1個
160
16
1個
200
16
1個
160
18
1個
160
20
1個
200
20
1個
160
25
1個
200
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,990
( 3,289 )
2日目
4,253
( 4,678 )
2日目
3,081
( 3,389 )
2日目
2,587
( 2,846 )
2日目
2,857
( 3,143 )
2日目
3,146
( 3,461 )
2日目
3,560
( 3,916 )
2日目
3,840
( 4,224 )
2日目
2,889
( 3,178 )
2日目
3,078
( 3,386 )
2日目
3,312
( 3,643 )
2日目
3,840
( 4,224 )
2日目
3,146
( 3,461 )
2日目
3,633
( 3,996 )
3日目
3,869
( 4,256 )
2日目
4,532
( 4,985 )
2日目
4,835
( 5,319 )
2日目
6,486
( 7,135 )
2日目
3,737
( 4,111 )
3日目
4,101
( 4,511 )
2日目
4,626
( 5,089 )
2日目
5,953
( 6,548 )
2日目
7,175
( 7,893 )
2日目
8,918
( 9,810 )
2日目
4,637
( 5,101 )
3日目
6,110
( 6,721 )
2日目
7,744
( 8,518 )
2日目
9,222
( 10,144 )
2日目
12,306
( 13,537 )
2日目
5,953
( 6,548 )
2日目
7,478
( 8,226 )
2日目
9,982
( 10,980 )
2日目
12,149
( 13,364 )
2日目
13,476
( 14,824 )
2日目
15,024
( 16,526 )
2日目
19,098
( 21,008 )
2日目
14,359
( 15,795 )
2日目
18,197
( 20,017 )
2日目
22,494
( 24,743 )
2日目
22,344
( 24,578 )
2日目
27,409
( 30,150 )
2日目
32,258
( 35,484 )
2日目
49,011
( 53,912 )
2日目
54,741
( 60,215 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質のばらつきが極めて少なく、安定した性能を保証できます。
・用途により最適の鋼種をご使用ください。種々の切削条件に合わせた材質を取りそろえております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高周波完成バイト(丸バイト)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
旋盤で端面の深めの溝加工(鉄製プーリー)
4
満足度:4.0
市販で手配できないタイミングプーリの製作で使用しました。 プーリー側面の肉盗み部分で、溝底がR形状。 深く、加工しづらか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波完成バイト(丸バイト)
高周波完成バイト(P形板バイト)
高周波完成バイト(方形バイト/インチ)
高周波完成バイト(方形バイト/ミリ)
完成バイト
高周波完成バイト(平・板バイト/インチ)
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)トーヨーカムス(旧高周波精密)
通常価格2,587-4,681 -3,282 -3,282 -2,302 -8,276 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目
工具材種詳細MV10NK4----
よく一緒に購入される商品

完成バイトカテゴリの売れ筋ランキング