ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

治具パーツ類 平座金

通常単価(税別)
440426
税込単価
484469
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機械加工に必須のクランピングパーツ(ねじ小物)。【特長】・仕上げは黒染。【用途】・ナットでクランプを固...

詳細を確認

型番:

FYZ14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FYZ14の仕様・寸法情報

種類
座金・ワッシャー
材質
焼入れ鋼
適合ボルト
M14
詳細タイプ
平座金
高さ(mm)
6
外径(mm)
39
内径(mm)
15
トラスココード
108-5603
質量(g)
43
材質詳細
S45C
熱処理
焼入 HRC35~45
仕上げ
黒染

商品情報

機械加工に必須の治具、平座金

寸法図

寸法図

 

(mm)

 

品番適合
ボルト
ABC質量
(g)
FYZ8M8238.43.28
FYZ10M102810.5415
FYZ12M123513530
FYZ14M143915643
FYZ16M164517661
FYZ18M184519877
FYZ20M205021894
FYZ22M22552310144
FYZ24M24602610163

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数
型番
FYZ14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機械加工に必須のクランピングパーツ(ねじ小物)。
【特長】
・仕上げは黒染。
【用途】
・ナットでクランプを固定する時の安定用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

治具パーツ類 平座金の型番FYZ14のページです。 型番FYZ14に関する仕様情報を記載しております。
治具パーツ類 平座金のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
治具パーツ類 平座金
スクリューサポート 平型
スクリューサポート(2コ1組)
ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C
スクリューサポート(センター型)
プレーンクランプ(2コ1組)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格4403,573 -7,145 -3,715 -4,119 -4,152 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類座金・ワッシャー-----
材質焼入れ鋼-----
適合ボルトM14-----
詳細タイプ平座金-----
高さ(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング