17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

薄型精密平行台セット(ステップタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

薄型精密平行台セット(ステップタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PPP125SA

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・両端面を除く4面を研磨仕上げで、特に上下両面は精密研削仕上げ。(平行度0.005以内)
【用途】
・バイス口金の高さ調整、基準取りに精密加工用に便利。
・小物のワークの上面加工・ワーク端面の近い位置で貫通穴加工が可能。(木製ケース入り)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
平面精度(μm)
5
奥行(mm)
8
高さ(mm)
21 ~ 32
トラスココード
813-0935
個数
各2
セット質量(kg)
2.38/5組10本
材質
S50C
熱処理
焼入れ HRC47〜52
仕上
研削

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト