17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。

超硬バー アルミカット シャンク径 6mm

通常単価(税別)
3,47416,915
税込単価
3,82118,607
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

非金属・軽金属の切削に最適な超硬バー。【特長】・非金属・軽金属の切削時に目詰まりしにくい。・独自開発の...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

シャンク材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
シリンダー型
オール超硬
6
19
50
281-8043
1個
シリンダー型
-
9.5
19
63
281-8051
1個
シリンダー型
-
12.7
25
69
281-8060
1個
シリンダー型
-
16
25
69
310-8520
1個
シリンダー型
-
19
25
69
310-8554
1個
シリンダー先丸型
オール超硬
6
19
50
281-8086
1個
シリンダー先丸型
-
9.5
19
63
281-8094
1個
シリンダー先丸型
-
12.7
25
69
281-8108
1個
シリンダー先丸型
-
19
25
69
321-6551
1個
先丸木型
オール超硬
6
19
50
281-8248
1個
先丸木型
-
9.5
19
63
281-8256
1個
先丸木型
-
12.7
25
69
281-8264
1個
先丸木型
-
16
25
69
321-6772
1個
先丸木型
-
19
32
76
321-6799
1個
タマゴ型
-
9.5
16
60
321-7566
1個
タマゴ型
-
12.7
22
66
321-7582
1個
タマゴ型
-
16
25
69
321-7604
1個
タマゴ型
-
19
25
69
321-7639
1個
コーン先丸型
-
9.5
27
74
287-7821
1個
コーン先丸型
-
12.7
28
76
281-8272
1個
コーン先丸型
-
16
30
77
321-7752
1個
コーン先丸型
-
19
38
85
321-7779
1個
ボール型
オール超硬
6
5
50
321-7868
1個
ボール型
-
9.5
8
52
321-7884
1個
ボール型
-
12.7
11
55
321-7906
1個
ボール型
-
16
14
58
321-7922
1個
ボール型
-
19
16
62
321-7949
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,958
( 5,454 )
4日目
4,779
( 5,257 )
1日目
7,082
( 7,790 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
9,295
( 10,225 )
1日目
4,039
( 4,443 )
1日目
4,479
( 4,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,320
( 8,052 )
1日目
12,100
( 13,310 )
8日目
3,474
( 3,821 )
1日目
4,826
( 5,309 )
1日目
6,209
( 6,830 )
1日目
9,131
( 10,044 )
1日目
11,839
( 13,023 )
6日目
5,860
( 6,446 )
1日目
5,971
( 6,568 )
7日目
9,748
( 10,723 )
5日目
12,863
( 14,149 )
5日目
6,838
( 7,522 )
1日目
6,573
( 7,230 )
1日目
12,721
( 13,993 )
4日目
16,915
( 18,607 )
1日目
3,506
( 3,857 )
4日目
3,582
( 3,940 )
1日目
6,188
( 6,807 )
1日目
8,645
( 9,510 )
1日目
14,062
( 15,468 )
5日目

詳細情報

基本情報

非金属・軽金属の切削に最適な超硬バー。
【特長】
・非金属・軽金属の切削時に目詰まりしにくい。
・独自開発の刃形状により、高速回転使用時にバーが不用意に被切削物に喰いこんでしまうことがないため、滑らかに加工でき能力アップに貢献する。
【用途】
・非金属・軽金属の切削に最適。

商品情報

シャンク径a φ6(直径6mm)アルミカットの特長

外形図

外形図

外形図1

外形図1

品番
(S.cut)
blL
SB1C01SA★61950
SB1C02SA9.51963
SB1C03SA12.72569
SB1C04SA162569
SB1C05SA192569

単位:mm

外形図2

外形図2

品番
(S.cut)
blL
SB2C01SA★61950
SB2C02SA9.51963
SB2C03SA12.72569
SB2C04SA192569

単位:mm

外形図3

外形図3

品番
(S.cut)
blL
SB3C01SA★61950
SB3C02SA9.51963
SB3C03SA12.72569
SB3C04SA162569
SB3C05SA193276

単位:mm

外形図4

外形図4

品番
(S.cut)
blL
SB6C01SA9.51660
SB6C02SA12.72266
SB6C03SA162569
SB6C04SA192569

単位:mm

外形図5

外形図5

品番
(S.cut)
blL
SB7C01SA9.52774
SB7C02SA12.72876
SB7C03SA163077
SB7C04SA193885

単位:mm

外形図6

外形図6

品番
(S.cut)
blL
SB8C01SA★6550
SB8C02SA9.5852
SB8C03SA12.71155
SB8C04SA161458
SB8C05SA191662

単位:mm

製品仕様

材質超硬
製品スペックシャンク径:φ6・シングルカット
製品スペック刃径・刃先タイプも6種27サイズ取り揃えています。

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬バー アルミカット シャンク径 6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q刃の寿命はどのくらい持ちますか?
A
一概には言えません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー アルミカット シャンク径 6mm
超硬バーセット φ6(シャンク径6mm)
超硬バー ダイアモンドカット シャンク径 6mm
超硬バー ミドルシャンク シャンク径 6mm
超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 6mm
超硬バーセット φ3(シャンク径3mm)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,474-16,281 -3,826 -3,398 -2,948 -6,634 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプシャンク径6mm超硬バーセットシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm超硬バーセット
刃先シングルカットダブルカットダブルカットダブルカットダブルカットダブルカット
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング