ツール用品技術窓口
Tスロットへの切粉等を防ぐカバーです。【特長】・切粉処理が簡単になります。・段取り替えが楽になります。...
詳細を確認
寸法図

取付断面図
| 品番 | 寸法内訳 | 兼用できる T溝の巾 | 長さ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | |||
| TCV1218100 | 12 | 14.4 | 13 | 12 14 16 18 | 1,000 |
| TCV1824100 | 18 | 18 | 19 | 18 20 22 24 | 1,000 |
(mm)
| 材質 | 6063-S(アルミニウム) |
|---|---|
| 仕上げ | 黒 |
| 製品スペック | 適合T溝:12~18・18~24 |
| 製品スペック | 全長:1000mm |

Tスロットカバーの切断について
切断に際しバイスで喰える時は上図の要領で軽く締める。

切断時の注意
油孔のピッチはA体、B体共に同一のピッチで加工されている。従って合せピンを使用の上、切断された本体は、全孔貫通孔が合致。

切断後の処理
上図の通り切断後は切り口を細かいペーパーで研削する。

T-カバー使用後の段取り替え
上図のようにT-カバーを使用すると切粉はテーブル上に集り、除去も簡単。
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
Tスロットへの切粉等を防ぐカバーです。
【特長】
・切粉処理が簡単になります。
・段取り替えが楽になります。
・油と切粉の分離が自然にできます。
・兼用(共用)型で経済的です。
・材質はアルミニウムなのでテーブルの長さに合わせて切断できます。
【用途】
・使用していないTスロットへの切粉等の混入を防ぎたい場合に最適。

ナベヤ
Tスロットカバー TC


VERTEX
テーブルスロットカバー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):280円~

ナベヤ
平ワッシャー(厚座金)
4通常価格(税別):970円~

ナベヤ
Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様
4.4通常価格(税別):420円~

スーパーツール
Tスロットボルト TBM1250~TBM24200
4.5通常価格(税別):910円~

ミスミ
Tスロットボルト
4.3通常価格(税別):1,960円~

トラスコ中山
スプリュー (パック入)
4.3通常価格(税別):540円~