ツール用品技術窓口
機械加工の研削・切削・穴あけ等に使用する精密マシンバイスです。【特長】・高精度仕上げの超精密加工用精密...
詳細を確認| 品番 | 締付力 (kN) | L | W | H | h1 | h2 | A | B | C | D | E (巾×深さ) | F | l | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV30H | 5 | 95 | 60 | 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | M5 | 6×4 | 4.5 | 53 | 6(90゜) |
| SPV80H | 8 | 165 | 70 | 62 | 30 | 32 | 33 | 80 | 45 | M6 | 7×7 | 9 | 138 | 6(90゜) |
| SPV120H | 8 | 212 | 90 | 80 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | M6 | 8.8×7 | 9 | 183 | 6(90゜) |
| SPV165H | 10 | 300 | 125 | 90 | 40 | 50 | 60 | 165 | 70 | M8 | 11×7 | 12 | 248 | 7(90゜) |
| SPV80 | 8 | 160 | 70 | 62 | 30 | 32 | 33 | 80 | 45 | M6 | 8×7 | 9 | - | 6(90゜) |
| SPV115 | 10 | 212 | 90 | 80 | 40 | 40 | 40 | 115 | 55 | M6 | 10×7 | 12 | - | 6(90゜) |
| SPV150 | 12 | 285 | 125 | 100 | 50 | 50 | 45 | 150 | 78 | M8 | 14×12.5 | 18 | - | 11.5(90゜) |

ハンドルタイプ寸法図

レンチタイプ寸法図
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
機械加工の研削・切削・穴あけ等に使用する精密マシンバイスです。
【特長】
・高精度仕上げの超精密加工用精密バイスです。
・研削・切削・穴あけ等広範囲な活用ができます。
・丸物加工用V溝(G)が移動ジョーのヨコ方向あるいは、タテ・ヨコ方向(SPV80~150)についてます。
・サブゼロ処理を施しており、経年変化が極小です。


スーパーツール
フリーバイス(2コ1組)

ミスミ
バイス用Vブロック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-
5
トラスコ中山
ボール盤バイス F型
4.7通常価格(税別):7,698円~

ミスミ
バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐
4.3
トラスコ中山
精密バイス(ハンドル式)
4.3通常価格(税別):35,408円~

ミスミ
バイス用Vブロック
4.2
トラスコ中山
精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
3通常価格(税別):24,476円~

ナベヤ
ロックタイト精密マシンバイス口金
0通常価格(税別):12,920円~

ナベヤ
ロックタイト精密マシンバイス
0通常価格(税別):147,050円~

ギガ・セレクション
ミーリングバイス(鋳鉄)
0通常価格(税別):23,970円~