17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • 最低の高さ(mm)

    ~mm
  • 最高の高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水平調整ブロック

通常単価(税別)
17,96323,354特別価格
税込単価
19,75925,689特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

水平調整ブロック。【特長】・スムーズに且つ垂直に上下移動する。・ベアリングを内蔵しているため、軽い力で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

頭部のボールは自在に回転

頭部のボールは自在に回転

使用例

使用例

外見寸法

外見寸法

単位:mm

品番HTLS高さ耐荷重
(KN)
質量
(kg)
最小最大
APB50405388.5105055501.5
APB6554701241265721003.7

製品仕様

材質S45C
仕上げ黒染め
製品スペック高さ:50~55mm・65~72mm
製品スペック耐荷重:50・100kN

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

トラスココード

最低の高さ

(mm)

最高の高さ

(mm)

質量

(kg)

耐荷重

(kN)

最小発注数量
320-0370
50
55
1.5
50
1個
320-0388
65
72
3.7
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,96316,694
( 18,363 )
1日目
23,354
( 25,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

水平調整ブロック。
【特長】
・スムーズに且つ垂直に上下移動する。
・ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能。
・ボールスイベルは角度自在。
【用途】
・ワークのサポートに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平調整ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体の寿命を教えて下さい。
A
一概には言えません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平調整ブロック
フリーバイス専用ラック付口金(2コ1組)
フリーバイス(2コ1組)
精密平行ブロック
バイス用アングルブロック
バイス用Vブロック
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツール日本オートマチックマシンミスミミスミ
通常価格17,963-8,26590,994 -252,112--
通常出荷日1日目1日目1日目90日目5日目〜5日目〜
商品タイプブロックパーツ本体ブロックブロックブロック
詳細タイプ水平調整ブロックフリーバイス専用オプションフリーバイス---
材質S45CS45CFCD450---
仕上黒染黒染黒染/口金は研削仕上---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング