17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ユニクランプ 馬蹄型

通常単価(税別)
2,3168,611特別価格
税込単価
2,5489,472特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機械加工にてクランプ時に使用するユニクランプ。【特長】・熱処理:焼入れ38~43HRC。・スクリューサ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機械加工にてクランプ時に使用するユニクランプ(馬蹄型)

品 番 b T L l B 適合ボルト
FUB12B 13 20 100 87 40 M12
FUB16B 17 23 150 134 50 M16
FUB20B 21 27 200 181 60 M20
FUB24B 26 32 250 228 70 M24
ユニクランプ 馬蹄型:関連画像

寸法図

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

適合ボルト

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
M12
108-1616
370
-
1個
M16
108-1624
750
-
1個
M20
108-1632
1410
-
1個
M24
108-1641
2350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,316
( 2,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9164,441
( 4,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,6117,337
( 8,071 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機械加工にてクランプ時に使用するユニクランプ。
【特長】
・熱処理:焼入れ38~43HRC。
・スクリューサポートと組み合せにより高さ調整が簡単にでき、ワークを固定可能。
【用途】
・機械加工のワークのクランプ時に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクランプ 馬蹄型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型固定用
5
満足度:5.0
プレス金型の固定用に購入しました。 サイズも色々とあり重宝しています。馬蹄型でないと都合が悪い型もあるので助かっています...もっと読む
0人が参考にしています。
クランピングパーツに利用
5
満足度:5.0
金型や部材のクランピングパーツとして使用しており、ナベヤ製のTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)も同用途で使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S55Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクランプ 馬蹄型
ユニクランプ(アヒル型)
ユニクランプ(平型)
ユニクランプ 自在型 部品(本体)
ユニクランプ自在型部品(自在座金)
ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,316-2,354 -1,852 -1,100 -640 -1,593 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体パーツ本体
材質1S55CS55CS55CS55CS55CS55C
熱処理焼入 HRC38~43焼入 HRC38~43焼入 HRC38~43焼入 HRC38~43焼入 HRC35~47焼入 HRC38~43(本体)、HRC35~47(自在座金)
仕上黒染ニッケルめっき黒染ニッケルクロムめっきニッケルクロムめっきニッケルクロムめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング