ツール用品技術窓口
ユニクランプ自在型用部品(本体)。【特長】・材質はS55C。・仕上はニッケルクロムめっき。
詳細を確認
使用例1

使用例2

外形図(熱処理:焼入38~43HRC)

寸法図
| 品番 | 適合ボルト | b | t | l | L | B | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTB10 | M10 | 10.5 | 19 | 53 | 80 | 36 | 0.15 |
| FTB12 | M12 | 13 | 24 | 68 | 100 | 45 | 0.3 |
| FTB14 | M16・M14 | 17 | 31 | 85 | 125 | 56 | 0.5 |
| FTB16 | M16・M14 | 17 | 31 | 85 | 125 | 56 | 0.5 |
| FTB18 | M20・M18 | 21 | 39 | 106 | 160 | 71 | 1.2 |
| FTB20 | M20・M18 | 21 | 39 | 106 | 160 | 71 | 1.2 |
| FTB22 | M24・M22 | 26 | 49 | 134 | 200 | 90 | 2.3 |
| FTB24 | M24・M22 | 26 | 49 | 134 | 200 | 90 | 2.3 |
単位:mm
FTB14・16/18・20/22・24 は共通です。
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

スーパーツール
ユニクランプ 自在型

スーパーツール
シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

スーパーツール
クロークランプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
5通常価格(税別):2,407円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

GISUKE
アルミ合金Cクランプ
4.7通常価格(税別):334円~

トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
4通常価格(税別):330円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

TAKAGI
強力型Cクランプ 150mm
0通常価格(税別):1,389円