ツール用品技術窓口
ユニクランプ自在型用部品(自在座金)【特長】・材質はS55C。・仕上はニッケルクロムメッキ。【用途】・...
詳細を確認
外形図(熱処理:焼入35~47HRC)

寸法図
| 品番 | 適合ボルト | d | t | T | D | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTZ10 | M10 | 10.5 | 11 | 13 | 24 | 26 |
| FTZ12 | M12 | 13 | 14 | 16 | 30 | 56 |
| FTZ14 | M14 | 15 | 18 | 21 | 38 | 113 |
| FTZ16 | M16 | 17 | 18 | 21 | 38 | 107 |
| FTZ18 | M18 | 19 | 23 | 26 | 49 | 240 |
| FTZ20 | M20 | 21 | 23 | 26 | 49 | 230 |
| FTZ22 | M22 | 23.5 | 28 | 32 | 62 | 480 |
| FTZ24 | M24 | 26 | 28 | 32 | 62 | 460 |
単位:mm
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

スーパーツール
ユニクランプ 自在型

スーパーツール
シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

トラスコ中山
L型クランプ (標準型)
4通常価格(税別):2,023円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

E-Value
クイックバークランプ ERCシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

トラスコ中山
シャコ万力(深アゴタイプ)
4.5通常価格(税別):5,085円~

スーパーツール
ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)
0通常価格(税別):1,635円~

ナベヤ
鋼板製Cクランプ
4.6通常価格(税別):410円~