17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • プレーンクランプ

    ミスミ

    プレーンクランプ

    4.3

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ユニクランプ 自在型 部品(本体)

    スーパーツール

    ユニクランプ 自在型 部品(本体)

    -

    通常価格(税別):1100円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

    トラスコ中山

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

    4.0

    通常価格(税別):1238円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • L型クランプ用パッド

    トラスコ中山

    L型クランプ用パッド

    L型クランプ用パッド

    トラスコ中山

    L型クランプ用パッド

    -

    通常価格(税別):460円~

    通常出荷日:1日目

  • デジタルアングルゲージ MDAG-L

    ミスミ

    デジタルアングルゲージ MDAG-L

    -

    通常価格(税別):7723円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Cカッターストレートシャンク

    大昭和精機

    Cカッターストレートシャンク

    4.5

    通常価格(税別):8761円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 鋼板製Cクランプ

    ナベヤ

    鋼板製Cクランプ

    4.6

    通常価格(税別):410円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ユニクランプ(アヒル型)

通常単価(税別)
2,3549,618特別価格
税込単価
2,58910,580特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

加工ワークの押さえ金具。【特長】・スクリューサポートと組み合わせるとのによって押さえることが可能。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ユニクランプ(アヒル型)の特長

スクリューサポート

スクリューサポート

アヒル型本体は、後部のねじ穴を利用して、写真のようにスクリューサポートを使用することができる。

寸法図

寸法図

品番bねじ径
(d)
HTLlB適合ボルト質量
(kg)
FGB1213M1232171256336M120.38
FGB1617M1640211608048M14・M160.88
FGB2021M20502620010059M18・M201.65
FGB2426M24633325012570M22・M242.9

単位:mm

製品仕様

材質S55C
熱処理HRC38~43
仕上げニッケルめっき
製品スペック全長:125・160・200・250mm
製品スペック適合ボルト:M12・M16・M20・M24

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

適合ボルト

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
M12
108-0504
380
1個
M14・M16
108-0512
880
1個
M18・M20
108-0521
1650
1個
M22・M24
108-0539
2900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,354
( 2,589 )
5日目
3,229
( 3,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9704,338
( 4,772 )
1日目
9,6187,859
( 8,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

加工ワークの押さえ金具。
【特長】
・スクリューサポートと組み合わせるとのによって押さえることが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクランプ(アヒル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S55Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクランプ(アヒル型)
ユニクランプ 馬蹄型
ユニクランプ(平型)
ユニクランプ 自在型 部品(本体)
ユニクランプ自在型部品(自在座金)
ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,354-2,316 -1,852 -1,100 -640 -1,593 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体パーツ本体
材質1S55CS55CS55CS55CS55CS55C
熱処理焼入 HRC38~43焼入 HRC38~43焼入 HRC38~43焼入 HRC38~43焼入 HRC35~47焼入 HRC38~43(本体)、HRC35~47(自在座金)
仕上ニッケルめっき黒染黒染ニッケルクロムめっきニッケルクロムめっきニッケルクロムめっき
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング