17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

メカロッククランプ(ロータイプ)

通常単価(税別)
21,43921,885
税込単価
23,58324,074
通常出荷日:4日目

メカロッククランプロータイプ。【特長】・ワークを横から押さえたい場合に大活躍。・コンパクトな設計で治工...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メカロッククランプ(ロータイプ) MLC200AN・BN・CNの特長

寸法図

寸法図

単位:mm

品番締付力
(kN)
適合
T溝
ストロークABCT質量
(kg)
MLC200AN7142.822.28.715.813.80.97
MLC200BN71625.48.715.815.81.02
MLC200CN71828.511.11917.51.07

製品仕様

材質S45C
熱処理HRC35~40
仕上げ黒染め/研削
製品スペック適合T溝:14・16・18
製品スペックストローク:2.8mm

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

適合T溝

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
14
813-0598
970
1個
16
813-0599
1020
1個
18
813-0600
1070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,660
( 23,826 )
4日目
21,439
( 23,583 )
4日目
21,885
( 24,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

メカロッククランプロータイプ。
【特長】
・ワークを横から押さえたい場合に大活躍。
・コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用可能。
・ワークを一定の高さに保持しながらクランプ。
・スプリング式のスライドクランプでワークの着脱が容易。
【用途】
・ワークを横から押さえたい場合に最適。
・薄物ワークに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカロッククランプ(ロータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体の寿命を教えて下さい。
A
一概には言えません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカロッククランプ(ロータイプ)
メカロッククランプ(スタンダードタイプ)
メカロッククランプ(ロングタイプ)
スライドクランプ Bタイプ(2コ1組)
スライドクランプ Aタイプ(2コ1組)
スクリューロック
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格21,439-19,206 -21,439 -36,784 -24,398 -2,180 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-
クランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニット-
クランプ方法側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面ネジ固定式-
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-
詳細タイプメカロッククランプメカロッククランプメカロッククランプスライドクランプスライドクランプスクリューロック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト