ツール用品技術窓口
メカロッククランプスタンダードタイプです。【特長】・ワークを横から押さえたい場合に大活躍します。・コン...
詳細を確認
寸法図
単位:mm
| 品番 | 締付力 (kN) | 適合 T溝 | ストローク | A | B | C | T | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC100AN | 7 | 14 | 2.8 | 22.2 | 8.7 | 15.8 | 13.8 | 0.98 |
| MLC100BN | 7 | 16 | 25.4 | 8.7 | 15.8 | 15.8 | 1.03 | |
| MLC100CN | 7 | 18 | 28.5 | 11.1 | 19 | 17.5 | 1.08 |
| 材質 | S45C |
|---|---|
| 熱処理 | HRC35~40 |
| 仕上げ | 黒染め/研削 |
| 製品スペック | 適合T溝:14・16・18 |
| 製品スペック | ストローク:2.8mm |
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
メカロッククランプスタンダードタイプです。
【特長】
・ワークを横から押さえたい場合に大活躍します。
・コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
・ワークを一定の高さに保持しながらクランプします。
・スプリング式のスライドクランプでワークの脱着が容易です。
【用途】
・ワークを横から押さえたい場合に最適。


スーパーツール
メカロッククランプ(ロングタイプ)

スーパーツール
スライドクランプ Aタイプ(2コ1組)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
アジャストクランプ
5通常価格(税別):10,332円~

ナベヤ
プラクランプセット PCS
5通常価格(税別):47,175円~

ナベヤ
ラバーキャップ6893
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ホールドクランプセット
3通常価格(税別):27,500円

新潟精機(SK)
平行クランプ
0通常価格(税別):8,078円~

ナベヤ
スイングクランプジョイントS型
0通常価格(税別):1,590円~

ナベヤ
スイングクランプセットS型
0通常価格(税別):5,577円~

ナベヤ
アルミスタッドボルト
0通常価格(税別):930円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~