ツール用品技術窓口
【特長】・ペンシルタイプで持ちやすく、作業効率が上がります。・品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長...
詳細を確認
MS3H/MS6H
| 品番 | 付属チャック内径(mm) | 別売チャック内径(mm) | 本体質量(g) |
|---|---|---|---|
| MS3H | 3 | 2.35 | 100 |
| MS6H | 6 | 3 | 260g |

使用例

別売コレット
ユーザー様の声によりラインナップ強化しました。
【特長】
・ペンシルタイプで持ちやすく、作業効率が上がります。
・品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性を発揮します。
・後方排気式により、切り粉などの飛散を防ぎ、さらに騒音を軽減します。
・すぐに使用開始可能な標準付属品付です。
【主な用途】
・各種金型の精密研削仕上げ加工
・各種溶接面の仕上げ加工
・各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工
・プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工



スーパーツール
マイクロエアグラインダー用コレット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

UHT
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
5通常価格(税別):28,898円

アクセル
マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)
0通常価格(税別):33,282円

ゼム
“エコゼムモータ” エキゾーストホース
5通常価格(税別):1,500円~

ベッセル
エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S
5通常価格(税別):33,957円

トラスコ中山
エアマイクログラインダー TMAG10SN
4.7通常価格(税別):18,375円

エスコ
60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5
0通常価格(税別):25,533円

ムラキ
ゼムニューモータ
0通常価格(税別):34,401円

ベッセル
エアマイクログラインダー SP-1900
0通常価格(税別):38,750円