17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プレス用スクリュージャッキ FS70P・FS100P・FS150P・FS200P

通常単価(税別)
3,9518,585
税込単価
4,3469,444
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

プレス機用スクリュージャッキ。【特長】・頭部受け皿が大きい設計。【用途】・プレス機での使用に最適。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プレス用スクリュージャッキ FS70P・100P・150P・200P

 

単位:mm

 

プレス用スクリュージャッキ FS70P・FS100P・FS150P・FS200P:関連画像

寸法図

品番 A ストローク
B~C
D E G
FS70P 40 50~70 60 - Tr40×4
FS100P 46 70~100 60 12 Tr40×4
FS150P 70 100~150 70 15 Tr44×4
FS200P 100 150~200 80 25 Tr52×4

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

耐荷重

(kN)

RoHS?最小発注数量
50
70
331-3476
970
400
-
1個
70
100
331-3433
1400
400
-
1個
100
150
331-3441
2750
600
10
1個
150
200
331-3450
5200
800
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,951
( 4,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,384
( 5,922 )
5日目
7,028
( 7,731 )
3日目
8,585
( 9,444 )
3日目

詳細情報

基本情報

プレス機用スクリュージャッキ。
【特長】
・頭部受け皿が大きい設計。
【用途】
・プレス機での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス用スクリュージャッキ FS70P・FS100P・FS150P・FS200Pのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
プレス機の押さえ用
5
満足度:5.0
プレス機の押さえ金の高さを調整するのに使用。スクリュー式なので無段階での微調整ができて使いやすいです。耐久性も高く強いト...もっと読む
0人が参考にしています。
三井
4
満足度:4.0
三井精機の VT3Aマシニングで 使用してましたが こちらの商品なくしたでぬ 購入しました
0人が参考にしています。
プレス機の金型の押さえとして
4
満足度:4.0
ミスミで見てこの商品を購入しました。プレス機の金型の押さえとして使用しています。高さを調整するにはちょうど良い商品だった...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの保持(支え)
3
満足度:3.0
加工時のワークのたわみ解消のために購入しました。 上下の動きはネジ(スクリュー)式なので、テーブルに置いてネジを回してワ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか? 
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス用スクリュージャッキ FS70P・FS100P・FS150P・FS200P
スクリュージャッキ用ロックナット
100kg トグルクランプ
200kg トグルクランプ(ラッチ型)
スクリュージャッキ(SJK)
ジョウナット(豊和用・北川用・日鋼用・松本用)
メーカースーパーツールナベヤエスコエスコミスミトラスコ中山
通常価格3,951-2,5201,3201,5902,440 -7,058 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ジャッキジャッキ--ジャッキ-
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼--焼入れ鋼-
詳細タイププレス用スクリュージャッキ-----
材質詳細S45C-----
熱処理焼入 HRC35~47-----
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング