17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C

通常単価(税別)
3,71522,603特別価格
税込単価
4,08724,863特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ねじ穴付Uクランプ。【特長】・その他治工具との組合せにより威力発揮。【用途】・機械加工時のワークセッテ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ねじ穴付Uクランプの特長

外形図

外形図

寸法図

寸法図

単位:mm

品番ABCDEFG適合ボルト適合スイベルボルト質量
(kg)
TPU2001938100601414.2M12×1.75M14CHS-40000.4
TPU2021938150881414.2M12×1.75CHS-40000.62
TPU2042550100601417M16×2M16CHS-60000.68
TPU2062550150871417M16×2CHS-60001.1
TPU2083050150882021M18×2.5M20CHS-70001.2
TPU21030502001252021M18×2.5CHS-70001.6
TPU24204560200932525M20×2.5M24CHS-80003.16
TPU242545602501202525M20×2.5CHS-80003.96
TPU243045603001432525M20×2.5CHS-80004.86

製品仕様

材質S45C
熱処理HRC35~47
仕上げ黒染め
製品スペック全長:100~300mm
製品スペック適合ボルト:M14~M24

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

高さ

(mm)

爪部

(mm)

適合スイベルボルト

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
100
38
M14
19
60
CHS-4000
171-5241
400
1個
150
38
M14
19
88
CHS-4000
171-5259
620
1個
100
50
M16
25
60
CHS-6000
171-5267
680
1個
150
50
M16
25
87
CHS-6000
171-5275
1100
1個
150
50
M20
30
88
CHS-7000
171-5283
1200
1個
200
50
M20
30
125
CHS-7000
171-5291
1600
1個
250
60
M24
45
120
CHS-8000
813-0918
3960
1個
300
60
M24
45
143
CHS-8000
813-0919
4860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7153,603
( 3,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,229
( 4,652 )
4日目
5,127
( 5,640 )
5日目
5,811
( 6,392 )
4日目
7,0706,857
( 7,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,174
( 8,991 )
4日目
17,206
( 18,927 )
4日目
22,603
( 24,863 )
4日目

詳細情報

基本情報

ねじ穴付Uクランプ。
【特長】
・その他治工具との組合せにより威力発揮。
【用途】
・機械加工時のワークセッティングに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45Cのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型
5
満足度:5.0
この商品は自社内で金型のための部品として使用しています。Uクランプタイプなので脱着がしやすく、金型使用の作業に丁度良いで...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45Cです

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C
ねじ穴付ストラップクランプ 黒染 S45C
スクリューサポート ねじ型
ステップクランプ(2コ1組)
ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)
スクリューサポート(センター型)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,715-3,762 -2,260 -4,718 -3,446 -4,119 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目
種類クランプ単品クランプ単品-クランプ単品クランプ単品ジャッキ
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
詳細タイプねじ穴付Uクランプねじ穴付ストラップクランプ-ステップクランプソリッドクランプスクリューサポート
材質詳細S45CS45C-S45CS45CS45C
熱処理焼入 HRC35~47焼入 HRC35~47-焼入 HRC35~47焼入 HRC30~35焼入 HRC35~47
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング