17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ステップブロック(2コ1組)【2個入り】

通常単価(税別)
2,00012,290
税込単価
2,20013,519
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ステップブロックひな段型です。【特長】・すべてのブロックのラックは統一され、1S~9S までどれを組合...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステップブロック(1S~9S)の特長

ステップクランプとステップブロックの組合せ

ステップクランプとステップブロックの組合せ

最小(高さ)

最小(高さ)

最大(高さ)

最大(高さ)

寸法図

寸法図

単位:mm

品 番タイプABC働き寸法質量(kg)
(2コ1組)
DE
1Sスタンダード29182519460.11
2S45272528680.27
3S985725581501
4Sミディアム59353836900.62
5S985738581501.59
6S1408138822103.09
7Sヘビー59355036900.84
8S985750581502.1
9S1408150822104.02
図2-1

図2-1

図2-2

図2-2

寸法図(重ね寸法)

寸法図(重ね寸法)

単位:mm

品 番重ね寸法
(a)
マタギ数
(b)
安全強度
(kN)
1S24.37510132
11.000566
2S40.37516210
19.2008105
3S93.50535462
24.60017224
4S54.60521417
24.37510198
5S93.50535694
45.00017338
6S135.77550990
65.80025495
7S54.60521555
24.60010266
8S93.50535926
45.00017446
9S135.775501325
65.80025662

ステップブロックの安全強度全歯数100%噛み合わせたとき(図2-1)、50%噛み合わせた時(図2-2)の二通りの荷重に対する安全強度を上の表に示す。

製品仕様

材質S45C
熱処理HRC30~35
仕上げ黒染め
製品スペック厚み:25・38・50mm
製品スペック長て方向寸法:29~140mm
製品スペック全9サイズ
製品スペック(2コ1組)

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

全高

(mm)

タイプ詳細

重ね寸法

(mm)

最小高さ

(mm)

最大高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

マタギ数

安全強度

(kN)

RoHS?最小発注数量
29
スタンダード
11.000~24.375
19
46
-
110
5~10
66~132
-
1パック

2個入り

45
スタンダード
19.200~40.375
28
68
-
270
8~16
105~210
-
1パック

2個入り

98
スタンダード
24.600~93.505
58
150
-
1000
17~35
224~462
-
1パック

2個入り

59
ミディアム
24.375~54.605
36
90
176-2303
620
10~21
198~417
10
1パック

2個入り

98
ミディアム
45.000~93.505
58
150
176-2311
1590
17~35
338~694
-
1パック

2個入り

140
ミディアム
65.800~135.775
82
210
176-2320
3090
25~50
495~990
-
1パック

2個入り

59
ヘビー
24.600~54.605
36
90
176-2338
840
10~21
266~555
-
1パック

2個入り

98
ヘビー
45.000~93.505
58
150
176-2346
2100
17~35
446~926
10
1パック

2個入り

140
ヘビー
65.800~135.775
82
210
176-2354
4020
25~50
662~1325
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
4日目
2,740
( 3,014 )
4日目
4,887
( 5,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,803
( 4,183 )
4日目
7,351
( 8,086 )
3日目
8,724
( 9,596 )
4日目
5,112
( 5,623 )
4日目
8,233
( 9,056 )
4日目
12,290
( 13,519 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステップブロックひな段型です。
【特長】
・すべてのブロックのラックは統一され、1S~9S までどれを組合せても噛み合うように設計されています。
・必要に応じて組合せれば、すぐに支え金具ができあがります。
・さらに平行度は完全に精度が出されています。
・その他治工具との組合せにより威力発揮します。
【用途】
・機械加工時のワークのセッティングに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップブロック(2コ1組)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具やワークのクランプ
4
満足度:4.0
ステップブロックとステップクランプのセットで使用しています。バイスではクランプできない大型のワークや異形の治具などに使用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップブロック(2コ1組)
プレーンクランプ(2コ1組)
ステップクランプ(2コ1組)
スクリューサポート(2コ1組)
Tスロットナット(FTSタイプ)
ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,000-4,152 -4,718 -7,145 -510 -3,446 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
種類ステップブロッククランプ単品クランプ単品ジャッキ-クランプ単品
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼
材質詳細S45CS45CS45CS45C-S45C
熱処理焼入 HRC30~35焼入 HRC35~47焼入 HRC35~47焼入 HRC35~47-焼入 HRC30~35
仕上黒染黒染黒染黒染-黒染
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング