17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ステップクランプ(2コ1組)【2個入り】

通常単価(税別)
4,71818,797
税込単価
5,19020,677
通常出荷日:3日目~5日目

加工ワークの押さえ金具。【特長】・ステップブロックと、組合せにより高さ調整が簡単。

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステップクランプの特長

外形図

外形図

使用例

使用例

寸法図

寸法図

単位:mm

品番ABCDEF適合ボルト質量(kg)
(2コ1組)
25S3812256310.61819M100.19
40S38162510010.625380.44
60S38193015010.630500.97
25S1212326314.22014M12
M14
0.19
40S12193210014.228320.65
60S12223215014.232501.36
25S58163263172212M160.31
40S5819381001731260.8
60S5822381501734481.42
40S341938100213128M18
M20
0.71
60S3425381502138441.5
80S3425502002140652.87
60S103050150254338M22
M24
2.4
80S1032502002550583.47
10S1038502502552765.2

製品仕様

材質S45C
熱処理HRC35~47
仕上げ黒染め
製品スペック全長:63~250mm

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

高さ

(mm)

爪部

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
250
50
M22、M24
38
52
176-2737
5200
-
1パック

2個入り

63
32
M12、M14
12
20
176-2621
190
-
1パック

2個入り

63
25
M10
12
18
176-2591
190
-
1パック

2個入り

63
32
M16
16
22
176-2656
310
-
1パック

2個入り

100
32
M12、M14
19
28
176-2630
650
10
1パック

2個入り

100
38
M18、M20
19
31
176-2681
710
-
1パック

2個入り

100
25
M10
16
25
176-2605
440
-
1パック

2個入り

100
38
M16
19
31
176-2664
800
-
1パック

2個入り

150
50
M22、M24
30
43
176-2711
2400
-
1パック

2個入り

150
32
M12、M14
22
32
176-2648
1360
-
1パック

2個入り

150
38
M18、M20
25
38
176-2699
1500
-
1パック

2個入り

150
30
M10
19
30
176-2613
970
-
1パック

2個入り

150
38
M16
22
34
176-2672
1420
-
1パック

2個入り

200
50
M22、M24
32
50
176-2729
3470
-
1パック

2個入り

200
50
M18、M20
25
40
176-2702
2870
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,797
( 20,677 )
4日目
5,089
( 5,598 )
4日目
4,718
( 5,190 )
3日目
5,305
( 5,836 )
5日目
6,639
( 7,303 )
4日目
7,556
( 8,312 )
4日目
6,197
( 6,817 )
4日目
7,188
( 7,907 )
3日目
11,277
( 12,405 )
4日目
7,629
( 8,392 )
4日目
8,355
( 9,191 )
4日目
7,477
( 8,225 )
4日目
8,257
( 9,083 )
4日目
16,410
( 18,051 )
4日目
9,988
( 10,987 )
4日目

詳細情報

基本情報

加工ワークの押さえ金具。
【特長】
・ステップブロックと、組合せにより高さ調整が簡単。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップクランプ(2コ1組)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具のクランプ
5
満足度:5.0
階段型になっているので同シリーズのステップブロックと合わせて 使うと高さの調節が容易で便利。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップクランプ(2コ1組)
プレーンクランプ(2コ1組)
スクリューサポート(2コ1組)
ステップブロック(2コ1組)
スクリューサポート ねじ型
ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格4,718-4,152 -7,145 -2,000 -2,260 -3,446 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類クランプ単品クランプ単品ジャッキステップブロック-クランプ単品
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼
詳細タイプステップクランププレーンクランプスクリューサポート--ソリッドクランプ
材質詳細S45CS45CS45CS45C-S45C
熱処理焼入 HRC35~47焼入 HRC35~47焼入 HRC35~47焼入 HRC30~35-焼入 HRC30~35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング