17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ネジ径

    ~mm
  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スタッドボルト(SBMタイプ)

通常単価(税別)
1,7401,860
税込単価
1,9142,046
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機械加工にて必須のクランピングパーツです(ねじ小物)。【特長】・ねじ部は転造加工を行って、摩耗や歪みに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機械加工にて必須の冶具、スタッドボルト(SBMタイプ)

品番 d L l
ねじ径
SBM 850 M8
P=1.25
50 22
SBM 860 60 22
SBM 870 70 30
SBM 875 75 30
SBM 8100 100 32
SBM 8125 125 32
SBM 8150 150 32
SBM 8175 175 32
SBM 8200 200 32
SBM 1050 M10
P=1.5
50 22
SBM 1060 60 22
SBM 1070 70 30
SBM 1075 75 30
SBM 1090 90 32
SBM10100 100 32
SBM10120 120 32
SBM10125 125 32
SBM10150 150 32
SBM10175 175 32
SBM10200 200 32
SBM 1250 M12
P=1.75
50 22
SBM 1260 60 22
SBM 1270 70 30
SBM 1275 75 30
SBM 1280 80 30
SBM 1290 90 30
SBM12100 100 38
SBM12110 110 38
SBM12120 120 38
SBM12125 125 38
SBM12140 140 38
SBM12150 150 38
SBM12160 160 38
SBM12175 175 38
SBM12200 200 38
SBM 1450 M14
P=2.0
50 22
SBM 1475 75 30
SBM14100 100 38
SBM14125 125 38
SBM14150 150 38
SBM14175 175 38
SBM14200 200 38
SBM14225 225 50
SBM14250 250 50
SBM14300 300 50
SBM14350 350 50
SBM14400 400 50
SBM14450 450 50
SBM14500 500 50
SBM 1650 M16
P=2.0
50 22
SBM 1660 60 22
SBM 1670 70 30
SBM 1675 75 30
SBM 1680 80 30
SBM 1690 90 30
SBM16100 100 38
SBM16110 110 38
SBM16120 120 38
SBM16125 125 38
SBM16130 130 38
SBM16140 140 38
SBM16150 150 38
SBM16160 160 38
SBM16170 170 38
SBM16175 175 38
SBM16180 180 38
SBM16190 190 38
SBM16200 200 38
SBM16225 225 50
SBM16250 250 50
SBM16275 275 50
品番 d L l
ねじ径
SBM16300 M16
P=2.0
300 50
SBM16350 350 50
SBM16400 400 50
SBM16450 450 50
SBM16500 500 50
SBM1875 M18
P=2.5
75 30
SBM18100 100 38
SBM18125 125 50
SBM18150 150 50
SBM18175 175 50
SBM18200 200 50
SBM18225 225 50
SBM18250 250 50
SBM18300 300 50
SBM18350 350 50
SBM18400 400 50
SBM18450 450 50
SBM18500 500 50
SBM2075 M20
P=2.5
75 30
SBM20100 100 38
SBM20120 120 50
SBM20125 125 50
SBM20130 130 50
SBM20150 150 50
SBM20170 170 50
SBM20175 175 50
SBM20180 180 50
SBM20200 200 50
SBM20225 225 50
SBM20250 250 50
SBM20275 275 50
SBM20300 300 50
SBM20350 350 50
SBM20400 400 50
SBM20450 450 50
SBM20500 500 50
SBM2275 M22
P=2.5
75 30
SBM22100 100 38
SBM22125 125 50
SBM22150 150 50
SBM22175 175 50
SBM22200 200 50
SBM22225 225 50
SBM22250 250 63
SBM22300 300 63
SBM22350 350 63
SBM22400 400 63
SBM22450 450 63
SBM22500 500 63
SBM2475 M24
P=3.0
75 30
SBM24100 100 38
SBM24125 125 50
SBM24150 150 50
SBM24175 175 50
SBM24200 200 50
SBM24225 225 50
SBM24250 250 63
SBM24300 300 63
SBM24350 350 63
SBM24400 400 63
SBM24450 450 63
SBM24500 500 63
スタッドボルト(SBMタイプ):関連画像

寸法図

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
M24
50
150
171-6832
405
1個
M24
50
175
171-6841
473
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機械加工にて必須のクランピングパーツです(ねじ小物)。
【特長】
・ねじ部は転造加工を行って、摩耗や歪みに強く半永久的です。
【用途】
・機械加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッドボルト(SBMタイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
しめつけ
4
満足度:4.0
工作物 締め付けの高さ調整の 際に使用しております いろんな高さを 用意して選びます
0人が参考にしています。
治具の固定
5
満足度:5.0
治具の固定の為に使用しています。 値段も手頃で強度も心配なく安心して 使えると思います。
0人が参考にしています。
鋳造金型を止めるクランプ部品として
5
満足度:5.0
鋳造金型を止めるクランプ部品として同メーカー製のフランジナットと併用しています。前任者から使用していたためフランジナット...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品の固定用として
4
満足度:4.0
ナットで固定していますが、繰り返し緩めたり締め付けたりする箇所でネジ切れてしまうため、その交換用として購入しています。使...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッドボルト(SBMタイプ)
Tスロットナット(FTSタイプ)
ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)
ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C
スイベルパット付ボルト 黒染 S45C
ステップブロック(2コ1組)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,740-510 -3,446 -3,715 -2,040 -2,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルトTスロットナット--治具用ボルト-
材質一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼--一般鋼・鋳鉄-
詳細タイプスタッドボルト---スイベルパット付ボルト-
材質詳細S45CS45C--S45C-
仕上げ黒染黒染--黒染-
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング