17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スクリューサポート 平型

通常単価(税別)
3,5738,736
税込単価
3,9309,610
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

機械加工にて必須の冶具。 【特長】 ・鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スクリューサポート(平型)の特長

寸法図

寸法図

品番HストロークDd1G耐荷重
(kN)
質量
(kg)
FS 3030~ 40(10)406.2TM25×3400.25
FS 4040~ 50(10)49TM32×3600.47
FS 5050~ 62(12)49800.65
FS 6060~ 78(18)491000.73
FS 8080~ 105(25)638.2TM40×41601.6
FS 9090~ 125(35)631601.8
FS 100100~ 145(45)631601.9
FS 130130~ 200(70)631602.6
FS 160160~ 260(100)631603.2

製品仕様

材質S45C
熱処理HRC 35~47
仕上げ黒染め
製品スペックストローク:30~40mmから160~260mm
製品スペック耐荷重:40~160kN

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

ストローク

(mm)

トラスココード

質量

(g)

耐荷重

(kN)

最小発注数量
30
40
10
108-0806
250
40
1個
40
50
10
108-0814
470
60
1個
50
62
12
108-0822
650
80
1個
60
78
18
108-0831
730
100
1個
80
105
25
108-0849
1600
160
1個
90
125
35
108-0857
1800
160
1個
100
145
45
108-0865
1900
160
1個
160
260
100
108-0881
3200
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,573
( 3,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,828
( 4,211 )
5日目
4,010
( 4,411 )
2日目
3,959
( 4,355 )
2日目
5,141
( 5,655 )
2日目
6,746
( 7,421 )
4日目
7,558
( 8,314 )
8日目
8,736
( 9,610 )
4日目

詳細情報

基本情報

機械加工にて必須の冶具。
【特長】
・鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューサポート 平型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか? 
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューサポート 平型
スクリューサポート ねじ型
スクリューサポート(センター型)
スクリューサポート(2コ1組)
ねじ穴付ストラップクランプ 黒染 S45C
ステップブロック(2コ1組)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,573-2,260 -4,119 -7,145 -3,762 -2,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ジャッキ-ジャッキジャッキクランプ単品ステップブロック
本体材質焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
詳細タイプスクリューサポート-スクリューサポートスクリューサポートねじ穴付ストラップクランプ-
材質詳細S45C-S45CS45CS45CS45C
熱処理焼入 HRC35~47-焼入 HRC35~47焼入 HRC35~47焼入 HRC35~47焼入 HRC30~35
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング