17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スイベルパット付ボルト 黒染 S45C

通常単価(税別)
2,0405,838
税込単価
2,2446,422
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

スイベルパット付ボルトです。【特長】・ねじ穴付各種クランプの高さ調整に最適です。・その他治工具との組合...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

使用図

使用図

(単位:mm)

品番ボルト
サイズ
レベリング
パッド
ロック
ナット
セット
スクリュー
ABC六角穴
対辺
質量(g)
CHS300010-P1.5LP-1010M-JNM10-80952528596
CHS400012-P1.75LP-1212M-JNM12-8010030326147
CHS500014-P2LP-1414M-JNM14-8010536366218
CHS600016-P2LP-1616M-JNM16-10012540408324
CHS700018-P2.5LP-1818M-JNM18-10013045508453
CHS800020-P2.5LP-2020M-JNM20-100142576010693
  • 材質 S45C
  • 仕上 黒染
  • TPS・TPU・FPB-B・FGB 用のスイベルパッド付の受ねじ。

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

ネジ径

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
M10
95
171-5062
96
1個
M12
100
171-5071
147
1個
M14
105
171-5089
218
1個
M16
125
171-5097
324
1個
M18
130
171-5101
453
1個
M20
142
171-5119
693
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
4日目
2,360
( 2,596 )
3日目
2,970
( 3,267 )
4日目
3,416
( 3,758 )
4日目
5,038
( 5,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,838
( 6,422 )
4日目

詳細情報

基本情報

スイベルパット付ボルトです。
【特長】
・ねじ穴付各種クランプの高さ調整に最適です。
・その他治工具との組合せにより威力を発揮します。
・TPS・TPU・FPB-B・FGB用のスイベルパッド付の受ねじです。
【用途】
・機械加工時のワークセッティングに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルパット付ボルト 黒染 S45Cのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型
5
満足度:5.0
この商品は自社内で金型をとめるための部品として使用しています。スイベルパッドがついているためか、安定感があって金型をとめ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルパット付ボルト 黒染 S45C
ねじ穴付ストラップクランプ 黒染 S45C
ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C
Tスロットボルト TBM1250~TBM24200
ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)
スイベルニュークランプ(2コ1組)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,040-3,762 -3,715 -910 -3,446 -13,592 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
種類治具用ボルト--治具用ボルト--
材質一般鋼・鋳鉄--一般鋼・鋳鉄--
詳細タイプスイベルパット付ボルト--Tスロットボルト--
材質詳細S45C--S45C--
仕上げ黒染--黒染--
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング