17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スイベルニュークランプ(2コ1組)【2個入り】

通常単価(税別)
13,59228,387
税込単価
14,95131,226
通常出荷日:4日目

スイベルニュークランプです(2コ1組)。【特長】・クランプの高さは自在に調整できます。・安定したクラン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スイベルニュークランプの特長

Tスロットボルト

Tスロットボルト

フランジナット付

フランジナット付

使用例

使用例

使用例

使用例

寸法図

寸法図

単位:mm

品番ABCDEFGHTスロットボルトフランジナット質量(kg)
(2コ1組)
NC50751711436.547.5844246.5TBM1212512MFN1.64
NC60852014632781104954.5TBM1615016MFN2.72
NC8010525189481091575561.5TBM2017520MFN4.96

製品仕様

材質S45C
仕上げ黒染め
製品スペックねじ径:M12・M16・M20
製品スペック本体全長:114・146・189mm
製品スペックワーク締付高さ(MAX):75・85・105mm

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

最大高さ

(mm)

フランジナット

Tスロットボルト

質量

(g)

最小発注数量
42
171-5038
75
12MFN
TBM12125
1640
1パック

2個入り

49
171-5046
85
16MFN
TBM16150
2720
1パック

2個入り

55
171-5054
105
20MFN
TBM20175
4960
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,592
( 14,951 )
4日目
19,760
( 21,736 )
4日目
28,387
( 31,226 )
4日目

詳細情報

基本情報

スイベルニュークランプです(2コ1組)。
【特長】
・クランプの高さは自在に調整できます。
・安定したクランプ作業ができます。
・クランプ面の両端にスイベルパッドが付属され、機械のベッド・加工物の損傷を防ぎます。
【用途】
・ワークのクランプに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルニュークランプ(2コ1組)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
S45Cです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルニュークランプ(2コ1組)
プレーンクランプ(2コ1組)
ステップクランプ(2コ1組)
スクリューサポート(2コ1組)
ステップブロック(2コ1組)
ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格13,592-4,152 -4,718 -7,145 -2,000 -3,446 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
種類クランプユニット・用品-----
クランプユニット/オプションユニット-----
クランプ方法上面ネジ固定式-----
本体材質一般鋼・鋳鉄-----
詳細タイプスイベルニュークランプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング