17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クロークランプ

通常単価(税別)
3,5285,480
税込単価
3,8816,028
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

機械加工の際のクランプ作業で使用するクロークランプ。【特長】・クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機械加工の際のクランプ作業で使用するクロークランプ

品番dHBB1DhLL1L2L3lSTt
クランプ範囲
FL12M1215~3538133981001948147519225
FL16M1618~42451739101252069169024256
FL20M2022~505621481316025902011030308
使用例

使用例

寸法図

寸法図

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

クランプ範囲

(mm)

適合ボルト

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
15~35
M12
329-6032
750
1個
18~42
M16
329-6041
1100
1個
22~50
M20
329-6059
2100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,528
( 3,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,041
( 4,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,480
( 6,028 )
5日目

詳細情報

基本情報

機械加工の際のクランプ作業で使用するクロークランプ。
【特長】
・クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
・六角ボルトを取付けたまま、高さ調整が素早く簡単。
・着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
【用途】
・インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適。
・プレス等の押さえ金具としても使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロークランプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
MC上で、ワークの治具固定
4
満足度:4.0
ワークの固定に使用しております。 ガッシリしており、狙い通りの使用が出来、仕様は満足しました。 が、どうやら、クランプの...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qねじ径は何ですか?
A
M12・16・20をご用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロークランプ
ベルトクランプ SBC-350
クランプ STB-M型
スプリングクランプ(スチール)
75mm コーナークランプ
クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター
メーカースーパーツールSK-11ベッセイトラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格3,528-2,72749,403 -330 -8,6229,569 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目8日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング