17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

Tナット・スタッドセット

通常単価(税別)
11,25127,163
税込単価
12,37629,879
通常出荷日:4日目

Tナット、スタッドセット。【特長】・加工物の取り付けに簡単便利。・機械加工で必需品なセット。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Tナット、スタッドセットの特長

セット内容

セット内容

  • スタッドボルト(SBM)各4本×6サイズ 75、100、125、150、175、200mm。
  • フランジナット(FN)4コ。
  • カップリングナット(CN)4コ。
  • Tスロットナット(TN)6コ。
  • 木製ベース。

単位:mm

品番テーブル
スロット
スタッド
ボルト
Tスロットナットフランジ
ナット
カップリング
ナット
セット質量
(kg)
1008TS1081008TN8MFN8MCN2
1210TS12101210TN10MFN10MCN2.75
1410TS14101410TN10MFN10MCN2.95
1412TS14121412TN12MFN12MCN3.9
1612TS16121612TN12MFN12MCN3.95
1614TS16141614TN14MFN14MCN5
1814TS18141814TN14MFN14MCN5.2
1816TS18161816TN16MFN16MCN6.9
2016TS20162016TN16MFN16MCN6.95
2018TS20182018TN18MFN18MCN8.45
2218TS22182218TN18MFN18MCN8.6
2220TS22202220TN20MFN20MCN10.25
2420TS24202420TN20MFN20MCN10.3

製品仕様

材質特殊合金鋼
仕上げ黒染め
製品スペックT溝:10~24
製品スペックスタッドボルト:M8~M20
製品スペック全13サイズ。

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

トラスココード

テーブルスロット

フランジナット

カップリングナット

スタットボルト

Tスロットナット

質量

(g)

最小発注数量
813-0763
10
8MFN
8MCN
8
1008TN
2000
1個
813-0764
12
10MFN
10MCN
10
1210TN
2750
1個
813-0765
14
10MFN
10MCN
10
1410TN
2950
1個
813-0766
14
12MFN
12MCN
12
1412TN
3900
1個
813-0768
16
12MFN
12MCN
12
1612TN
3950
1個
813-0770
16
14MFN
14MCN
14
1614TN
5000
1個
813-0772
18
14MFN
14MCN
14
1814TN
5200
1個
813-0773
18
16MFN
16MCN
16
1816TN
6900
1個
813-0776
20
16MFN
16MCN
16
2016TN
6950
1個
813-0775
20
18MFN
18MCN
18
2018TN
8450
1個
813-0778
22
18MFN
18MCN
18
2218TN
8600
1個
813-0779
22
20MFN
20MCN
20
2220TN
10250
1個
813-0781
24
20MFN
20MCN
20
2420TN
10300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,251
( 12,376 )
4日目
13,039
( 14,343 )
4日目
13,368
( 14,705 )
4日目
14,345
( 15,780 )
4日目
14,418
( 15,860 )
4日目
15,420
( 16,962 )
4日目
15,733
( 17,306 )
4日目
17,334
( 19,067 )
4日目
17,936
( 19,730 )
4日目
22,539
( 24,793 )
4日目
23,314
( 25,645 )
4日目
26,266
( 28,893 )
4日目
27,163
( 29,879 )
4日目

詳細情報

基本情報

Tナット、スタッドセット。
【特長】
・加工物の取り付けに簡単便利。
・機械加工で必需品なセット。
【用途】
・機械加工でのワークのセッティングに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tナット・スタッドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体の寿命を教えて下さい。
A
一概には言えません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tナット・スタッドセット
Tスロットナット(FTSタイプ)
調整式Tスロットチップカバー
Tスロットボルト TBM1250~TBM24200
ステップクランプキット
ねじ穴付ストラップクランプ 黒染 S45C
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格11,251-510 -8,113 -910 -42,101 -3,762 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類クランプユニット・用品---クランプユニット・用品-
クランプユニット/オプションオプション---ユニット-
詳細タイプTナット、スタッドセット---ステップクランプキット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング