17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TICNコーティングコバルトロングドリル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TICNコーティングコバルトロングドリル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CN-COLSD-0.5-15-75

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

【特長】
・材質にコバルトハイスを使用し、TiCNコーティングを施していますので、耐摩耗性、耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
0.5
溝長(mm)
15
全長(mm)
75
工具材質
コバルトハイス
コーティング・表面処理
鋼用
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト