17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が159型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートロングドリル

通常単価(税別)
6954,346
税込単価
7654,781
通常出荷日:3日目

HSS素材でできているため硬度が高く、高速度での深穴加工に使用できます。

未確定:候補が159型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
0.5
10
75
0.5
-0.008~0
10個
0.5
15
100
0.5
-0.008~0
1個
0.5
20
150
0.5
-0.008~0
10個
0.6
15
100
0.6
-0.008~0
10個
0.7
25
150
0.7
-0.008~0
10個
0.8
15
75
0.8
-0.008~0
10個
0.8
20
100
0.8
-0.008~0
10個
0.8
25
150
0.8
-0.008~0
10個
0.9
30
100
0.9
-0.008~0
10個
0.9
30
150
0.9
-0.008~0
10個
0.45
15
100
0.45
-0.008~0
10個
0.55
15
100
0.55
-0.008~0
10個
0.65
20
100
0.65
-0.008~0
10個
0.75
20
100
0.75
-0.008~0
10個
0.85
30
100
0.85
-0.008~0
10個
0.95
40
100
0.95
-0.008~0
10個
1
30
75
1
-0.008~0
10個
1
40
100
1
-0.008~0
10個
1
50
150
1
-0.008~0
10個
1.05
40
100
1.05
-0.008~0
1個
1.1
35
75
1.1
-0.008~0
10個
1.1
40
100
1.1
-0.008~0
10個
1.1
50
150
1.1
-0.008~0
10個
1.2
35
75
1.2
-0.008~0
10個
1.2
40
100
1.2
-0.008~0
10個
1.2
50
150
1.2
-0.008~0
10個
1.3
35
75
1.3
-0.008~0
10個
1.3
40
100
1.3
-0.008~0
10個
1.3
50
150
1.3
-0.008~0
10個
1.4
35
75
1.4
-0.008~0
10個
1.4
40
100
1.4
-0.008~0
10個
1.4
50
150
1.4
-0.008~0
10個
1.5
35
75
1.5
-0.008~0
10個
1.5
50
150
1.5
-0.008~0
10個
1.6
40
75
1.6
-0.008~0
10個
1.6
50
100
1.6
-0.008~0
10個
1.6
60
150
1.6
-0.008~0
10個
1.7
40
75
1.7
-0.008~0
10個
1.7
50
100
1.7
-0.008~0
10個
1.7
60
150
1.7
-0.008~0
10個
1.8
40
75
1.8
-0.008~0
10個
1.8
50
100
1.8
-0.008~0
10個
1.8
60
150
1.8
-0.008~0
10個
1.9
40
75
1.9
-0.008~0
10個
1.9
50
100
1.9
-0.008~0
10個
1.9
60
150
1.9
-0.008~0
10個
1.15
40
100
1.15
-0.008~0
1個
1.25
40
100
1.25
-0.008~0
1個
1.35
40
100
1.35
-0.008~0
1個
1.45
40
100
1.45
-0.008~0
1個
1.55
50
100
1.55
-0.008~0
1個
1.65
50
100
1.65
-0.008~0
1個
1.75
50
100
1.75
-0.008~0
1個
1.85
50
100
1.85
-0.008~0
1個
1.95
50
100
1.95
-0.008~0
1個
2
50
100
2
-0.01~0
10個
2
60
150
2
-0.01~0
10個
2
75
200
2
-0.01~0
10個
2.05
50
100
2.05
-0.01~0
1個
2.1
50
100
2.1
-0.01~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,359
( 1,495 )
3日目
2,524
( 2,776 )
3日目
2,171
( 2,388 )
3日目
1,377
( 1,515 )
3日目
1,738
( 1,912 )
3日目
940
( 1,034 )
3日目
1,121
( 1,233 )
3日目
1,592
( 1,751 )
3日目
1,121
( 1,233 )
3日目
1,557
( 1,713 )
3日目
2,719
( 2,991 )
3日目
2,315
( 2,547 )
3日目
2,038
( 2,242 )
3日目
1,888
( 2,077 )
3日目
1,888
( 2,077 )
3日目
1,958
( 2,154 )
3日目
905
( 996 )
3日目
1,086
( 1,195 )
3日目
1,484
( 1,632 )
3日目
2,763
( 3,039 )
3日目
958
( 1,054 )
3日目
1,158
( 1,274 )
3日目
1,359
( 1,495 )
3日目
887
( 976 )
3日目
1,086
( 1,195 )
3日目
1,250
( 1,375 )
3日目
832
( 915 )
3日目
1,067
( 1,174 )
3日目
1,212
( 1,333 )
3日目
815
( 897 )
3日目
1,049
( 1,154 )
3日目
1,086
( 1,195 )
3日目
695
( 765 )
3日目
1,032
( 1,135 )
3日目
760
( 836 )
3日目
958
( 1,054 )
3日目
1,049
( 1,154 )
3日目
760
( 836 )
3日目
958
( 1,054 )
3日目
1,049
( 1,154 )
3日目
760
( 836 )
3日目
958
( 1,054 )
3日目
1,049
( 1,154 )
3日目
760
( 836 )
3日目
958
( 1,054 )
3日目
1,049
( 1,154 )
3日目
2,684
( 2,952 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
2,637
( 2,901 )
3日目
2,493
( 2,742 )
3日目
2,573
( 2,830 )
3日目
2,605
( 2,866 )
3日目
2,605
( 2,866 )
3日目
2,605
( 2,866 )
3日目
2,605
( 2,866 )
3日目
832
( 915 )
3日目
995
( 1,095 )
3日目
1,250
( 1,375 )
3日目
2,470
( 2,717 )
3日目
1,464
( 1,610 )
3日目

詳細情報

基本情報

HSS素材でできているため硬度が高く、高速度での深穴加工に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートロングドリルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
加工用治具の製作に使用しています
4
満足度:4.0
芯金(ピン)にバネ材を巻き付けてコイルバネを作る加工用治具の製作に使用しています。加工材としては主にS45Cなどに通しで...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ
5
満足度:5.0
ここのは色々な径のロングドリルが安く売っているので毎回購入してます。大抵は樹脂かアルミなので耐久性も問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートロングドリル
高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-8D
MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル
TiAlNコート超硬ドリル オイルホール付レギュラータイプ
一般加工用油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
トグロン(R)ハードドリル レギュラー ALTコーティング
メーカー斎藤ツヰストドリル製作所オーエスジー三菱マテリアルミスミオーエスジーイワタツール
通常価格695-15,472 -29,920 -4,070 -10,297 -6,988 -
通常出荷日3日目2日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅調質鋼
工具材質ハイス超硬超硬超硬コバルトハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク-エンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品-単品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング