17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

難燃加工綿保護具 足カバー TBK-AK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

難燃加工綿保護具 足カバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBK-AK

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・従来のパイク繊維より軽量で、快適な作業ができます。
・難燃加工処理をした生地を使用しています。
・綿100%で快適な着心地です。
・難燃加工を施している為、着火しても燃え広がりません。
・洗濯しても性能劣化が少ないです。
【用途】
・溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
厚み(mm)
0.64
材質詳細
綿
JANコード
4989999354782
トラスココード
484-2821
質量(g)
190/組
全長(mm)
355
幅(mm)
130
仕様
マジックテープ付
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト