ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TBK-MK
2024年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・従来のパイク繊維より軽量で、快適な作業ができます。・難燃加工処理をした生地を使用しています。・綿100%で快適な着心地です。・難燃加工を施している為、着火しても燃え広がりません。・洗濯しても性能劣化が少ないです。【用途】・溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード