17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)
通常単価(税別)
5,900特別価格
税込単価
6,490特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

複式上下自在型の遮光メガネ。【特長】・複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
強化ガラス
4989999353938
484-7628
69
1個
ポリカーボネート
4989999353921
484-7636
57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9004,720
( 5,192 )
1日目
5,9004,720
( 5,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

複式上下自在型の遮光メガネ。
【特長】
・複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用可能。
【用途】
・周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光するのに最適。

商品情報

複式上下自在型遮光メガネの仕様例

複式上下自在型遮光メガネの製品イメージ

複式上下自在型遮光メガネの製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

符番部品名材質個数
1本体ポリカーボネート1
2前掛けポリカーボネート1
3ツルポリカーボネート2
4側板ナイロン2
5接続部ポリカーボネート1
6蝶番真鍮2
7接続部ビス真鍮2
8前レンズ遮光ガラス2
9後レンズポリカーボネート2

TDSG-G3

  • JIS T8141規格品
  • 遮光度:#3
  • メガネ併用
  • 替レンズ
  • 生産国:日本
  • 質量/質量単位:69g
  • レンズの材質は強化ガラス

材質

  • フレーム:ポリカーボネート

注意・禁止事項

  • ※ レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • ※ アーク溶接には使用しないでください。

遮光メガネ

有害光線から眼を守る保護具

有害光線から眼を守る保護具

特長

  • 遮光度番号が大きい程、遮光度が高くなる。視力矯正用眼鏡と併用する場合は、使用可能なモデルを選択する。
  • アーク(電気)溶接は眼だけでなく顔の保護も必要なため、溶接面の使用が必要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)
複式上下自在形遮光めがね YW-75W-JIS-NSLP5
曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)
遮光ゴーグル
[二重レンズ式]ヘルメット取付型溶接面EA800KA-12,EA800KA-13
透明プラスチックカバープレート
メーカートラスコ中山山本光学トラスコ中山山本光学エスコトラスコ中山
通常価格5,9006,7225,2662,30610,5673,881
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ遮光メガネ遮光メガネ遮光メガネ遮光メガネ溶接面溶接面用プレート
材質ポリカーボネートプラスチックポリカーボネート/曇り止めコートポリカーボネート/曇り止めコートポリカーボネートポリカーボネート
遮光度#3#5-#3#3(レンズ大)、#8(カバーレンズ)、#10(2つを併用した場合)-
用途遮光用カバーその他遮光用カバーガス切断その他透明カバー
規格JIS T8141規格品-ANSI Z87適合品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング