17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)

曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)
  • TPK200-17
  • TPK200-25
通常単価(税別)
4,212
税込単価
4,633
通常出荷日:1日目

曇り止めコーティングの遮光メガネ。【特長】・メガネ併用可能(一部大型メガネを除く)。・傷に強く曇りにく...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

遮光度

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
#1.7(ANSI)
4989999352788
484-6290
10
1個
#2.5(ANSI)
4989999352795
484-6303
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,212
( 4,633 )
1日目
4,212
( 4,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

曇り止めコーティングの遮光メガネ。
【特長】
・メガネ併用可能(一部大型メガネを除く)。
・傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用。
・紫外線を99.9%カット。
・ANSI Z87適合品。
・衝撃に強いポリカーボネートレンズ。
【用途】
・ガス溶断、一般防じん作業に最適。

商品情報

製品仕様

曇り止め遮光メガネの製品イメージ

曇り止め遮光メガネの製品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

TPK200-17

  • 遮光度:#1.7(ANSI)
  • 材質:ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート
  • 質量/質量単位:50g
  • 生産国:日本

TPK200-25

  • 遮光度:#2.5(ANSI)
  • 材質:ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート
  • 質量/質量単位:50g
  • 生産国:日本

注意・禁止事項

  • ※ 紫外線ランプ等の作業には使用できません。

遮光メガネ

有害光線から眼を守る保護具です。

有害光線から眼を守る保護具です。

特長

  • 遮光度番号が大きい程、遮光度が高くなる。
  • 視力矯正用眼鏡と併用する場合は、併用可能なモデルを選んでください。
  • 規格:JIS規格(T8141)
  • アーク(電気)溶接は眼だけでなく顔の保護も必要なため、溶接面の使用が必要。

有害光線による眼の障害について

  • 有害光線とは、人体に暴露された場合、障害を起こす要因となる光線のこと。
  • 紫外線や赤外線が代表的なものとしてあげられる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
光の遮蔽に
5
満足度:5.0
高輝度の中で作業するように購入しましたが、思っていたより視認しにくいので切削作業用でしようしました。湿度の高い環境の中で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)
エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)
複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)
手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF
一眼型遮光グラス(オーバーグラス)
溶接用手持面
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,2125,9574,7208,8573,2902,819
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ遮光メガネ遮光メガネ遮光メガネその他遮光メガネ溶接面
材質ポリカーボネート/曇り止めコートポリカーボネート(PC)/ハードコートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート硬質繊維
用途遮光用カバーエアプラズマ切断 / ガス切断遮光用カバー遮光用カバーガス切断アーク溶接
規格ANSI Z87適合品-JIS T8141規格品---
質量(g)5050-4245500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング