17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 適合内径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維

通常単価(税別)
2,9323,120
税込単価
3,2253,432
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・シャンク取り付け式なので交換が容易です。・逆回転での使用不可です。・使用限界温度250℃【用...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合内径(mm)

RoHS?最小発注数量
10
4989999293760
473-6729
4989999293760
15.000
10
6
1個
13
4989999293777
473-6737
4989999293777
15.000
13
6
1個
16
4989999293784
473-6745
4989999293784
16.000
16
6
1個
19
4989999293791
473-6753
4989999293791
16.000
19
6
1個
25
4989999293807
473-6761
4989999293807
17.000
25
6
1個
32
4989999293814
473-6770
4989999293814
18.000
32
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932
( 3,225 )
1日目
3,060
( 3,366 )
1日目
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
1日目
3,120
( 3,432 )
1日目
3,120
( 3,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク取り付け式なので交換が容易です。
・逆回転での使用不可です。
・使用限界温度250℃
【用途】
・高温になった金属の清掃、切粉払いに。
・使用工具:電気ドリル・ボール盤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維
ネジリブラシ 毛材:ステンレス
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ネジリブラシ 毛材:真鍮
ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,932-2,040 -3404002,020 -2,140 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプネジリブラシネジリブラシエンド型ブラシエンド型ブラシネジリブラシネジリブラシ
ブラシ長(mm)404027274040
線径(mm)0.20.150.30.30.15-
軸径(mm)666666
毛材真鍮線ステンレス線スチール(鋼)線ステンレス線真鍮線ナイロン線
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング