ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

エンド型ブラシ まとめ買い【50個入り】

エンド型ブラシ まとめ買い 53E-4-50P
通常単価(税別)
28,092
税込単価
30,901
通常出荷日:4日目

【特長】・50本入のお買い得パックです。・軸付なので取り付け交換が容易です。・コンパクトで高速回転のた...

詳細を確認

型番:

53E-4-50P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

53E-4-50Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンド型ブラシ
外径(mm)
5
線径(mm)
0.1
軸径(mm)
3
毛材
ステンレス線
摘要
ステンレス、アルミ製品の研磨
入数
1箱(50本入)
JANコード
4989999296815
トラスココード
474-7861
JANコード
4989999296815
質量(g)
175.000
材質1
軸:真鍮
材質2
毛材:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(rpm)
15000
軸長(mm)
36
毛丈(mm)
8

型番リスト

表示件数
型番
53E-4-50P

線径

(mm)

毛材

摘要

JANコード

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

最小発注数量
0.1
ステンレス線
ステンレス、アルミ製品の研磨
4989999296815
474-7861
4989999296815
175.000
毛材:ステンレス(SUS304)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,092
( 30,901 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50本入のお買い得パックです。
・軸付なので取り付け交換が容易です。
・コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
【用途】
・エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。

商品情報

図面

53E-4

エンド型ブラシ まとめ買い【50個入り】  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンド型ブラシ まとめ買いの型番53E-4-50Pのページです。 型番53E-4-50Pに関する仕様情報を記載しております。
エンド型ブラシ まとめ買いのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンド型ブラシ まとめ買い
カップ型ブラシ
平型ブラシ
筒型ブラシ 六角軸くくりタイプ
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ
筒型ブラシ,質量40g
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,092670 -34,798600 -640 -530 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプエンド型ブラシカップ型ブラシホイールブラシ---
外径(mm)51323151515
軸径(mm)333六角軸6.35六角軸6.356
入数1箱(50本入)-1箱(50本入)---
材質1軸:真鍮軸:快削鋼軸:快削鋼軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング