ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm【30個入り】

まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm GCB-75-30P
通常単価(税別)
32,091
税込単価
35,300
通常出荷日:1日目

平面研磨用の電動工具用カップブラシ 30個入り。【特長】・バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発...

詳細を確認

型番:

GCB-75-30P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

GCB-75-30Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
毛材
真鍮メッキ鋼線
外径(mm)
75
線径(mm)
0.27
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10(P1.5)
入数
1箱(30個入)
適合グラインダー
砥石径100mm電動工具用
金具径
71mm
JANコード
4989999290899
トラスココード
471-4482
質量(g)
9150/箱
最高使用回転数(rpm)
12000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GCB-75-30P
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,091
( 35,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

平面研磨用の電動工具用カップブラシ 30個入り。
【特長】
・バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮。
【用途】
・切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適。
・鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取りに使用。
・塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなどに最適。

商品情報

電動工具用カップブラシ 1箱(30個入り)の詳細

電動工具用カップブラシのイメージ

電動工具用カップブラシのイメージ

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
  • 金具径:71mm
  • 外径:75mm
  • 線径:0.27mm
  • 最高使用回転数:12,000rpm
  • 材質(ブラシ部):真鍮メッキワイヤーC0.27mm
  • ねじ径:M10(P1.5)
  • 質量/質量単位:9.15kg
  • 生産国:日本
  • ※ 個包装ではありません。
  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

作業中の環境について

  • ※ 湿気の多い場所、濡れた場所、雨中でのご使用は感電事故の原因となります。絶対に使用しないでください。
  • ※ 明るく十分なスペースのある場所で作業してください。
  • ※ ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン…引火、爆発の恐れのある場所では絶対に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mmの型番GCB-75-30Pのページです。 型番GCB-75-30Pに関する仕様情報を記載しております。
まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm
電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
真鍮カップブラシ
メーカートラスコ中山トラスコ中山バーテックバーテックバーテックSUN POWER
通常価格32,0913,0996,155 -9,7774,7312,226
通常出荷日1日目1日目5日目3日目4日目5日目
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材真鍮メッキ鋼線研磨剤入りナイロン線スチール線スチール線研磨剤入りナイロン線真鍮線
外径(mm)757570707075
線径(mm)0.271.20.510.350.350.15
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング