17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フレキシブルダイヤモンドヤスリ

通常単価(税別)
7,8929,128特別価格
税込単価
8,68110,041特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。・特殊なドット状の...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

目の粗さ

RoHS?最小発注数量
120
4989999316025
480-5615
中目
10
1個
200
4989999316032
480-5623
中目
10
1個
325
4989999316049
480-5631
細目
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8927,439
( 8,183 )
1日目
9,1287,439
( 8,183 )
4日目
9,1287,439
( 8,183 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。
・特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。
・切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。
・従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。
【用途】
・曲面研磨。
・干渉となる障害物がある場合の研磨。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルダイヤモンドヤスリのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削、研磨に
4
満足度:4.0
時計旋盤で工作物を回転させながらの研磨に使用しています。フレキシブルであることから購入いたしました。私の用途にはもう少し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)
極薄フレックスダイヤモンドヤスリ
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ツボサントラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,892-7,600 -16,0541,8335,7995,741
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
断面形状-半丸-
ヤスリ部有効長(mm)885050803045
単品/パック/セット単品単品-単品単品単品
全長(mm)170170180-13085
質量(g)8.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング