ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170

通常単価(税別)
4,638
税込単価
5,102
通常出荷日:4日目

【特長】・細い箇所に最適なショートタイプです。・別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハ...

詳細を確認

型番:

TDFS31-170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDFS31-170の仕様・寸法情報

断面形状
半丸
粒度(#)
170
ヤスリ部有効長(mm)
45
単品/パック/セット
単品
JANコード
4989999315929
トラスココード
480-5534
全長(mm)
85
質量(g)
4.000
材質1
工具鋼(HRC45程度)
軸径(mm)
3
材質2
ダイヤ砥粒
材質3
ニッケル(電着ボンド)
材質4
クロム(コーティング)
厚さ(mm)
2.1
幅(mm)
5.1
重量(g)
4
目の粗さ
中目
形状
半丸(幅5.1×厚さ2.1)
柄の形状
3mm丸柄
材質
工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TDFS31-170
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,638
( 5,102 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い箇所に最適なショートタイプです。
・別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
・ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
・ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
・コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
【用途】
・硬質物の研削・研磨加工に最適。
・小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。
・特に細かい作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170の型番TDFS31-170のページです。 型番TDFS31-170に関する仕様情報を記載しております。
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
DIAシャープナー 半丸タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミツボサン
通常価格4,6385,7415,7995,8604,9281,833
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
断面形状半丸---半丸
粒度(#)170120-150 / 200 / 400200 / 400 / 600200
ヤスリ部有効長(mm)45453040 / 5030 / 5080
単品/パック/セット単品単品単品セットセット単品
JANコード4989999315929-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング