17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ナイロンディスクミニ ハード【5個入り】

通常単価(税別)
4,3554,562特別価格
税込単価
4,7915,018特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。・砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
120相当
479-1738
4989999359534
145/箱
10
1パック

5個入り

180相当
479-1746
4989999359541
118/箱
10
1パック

5個入り

320相当
479-1754
4989999359558
94/箱
10
1パック

5個入り

400相当
479-1762
4989999359565
91/箱
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5623,799
( 4,179 )
4日目
4,3553,623
( 3,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,5313,623
( 3,985 )
1日目
4,5313,623
( 3,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。
・砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
【用途】
・きついサビとり、黒皮除去など。
・溶接焼け取り、塗装はがし、ステンレスの仕上げなど。

商品情報

図面

TNDH58-120

ナイロンディスクミニ ハード【5個入り】  図面1

TNDH58-180

ナイロンディスクミニ ハード【5個入り】  図面2

TNDH58-320

ナイロンディスクミニ ハード【5個入り】  図面3

TNDH58-400

ナイロンディスクミニ ハード【5個入り】  図面4

使用方法・使用事例

使用方法

ナイロンディスクミニ ハード【5個入り】  取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンディスクミニ ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンディスクミニ ハード
“ナイロンディスクミニ”
ベベルディスク フェルト
“ソフトパワーディスクα” 金属用
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
セラポジスク
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TACT
通常価格4,355-3,833 -9,3158,712 -16,60412,972 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目4日目〜
商品タイプナイロンディスクナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク研磨布ディスク
被削材ステンレス鋼ステンレス鋼 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / 合金鋼
外径(mm)585095100100100
穴径(mm)109.61515/161615
厚み(mm)121210887

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング