17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパック【5個入り】

通常単価(税別)
11,741
税込単価
12,915
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。・長寿命でスムーズな切れ味が持...

詳細を確認

型番:

TCT-180S-5P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TCT-180S-5Pの仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材
外径(mm)
180
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
36
JANコード
4989999260892
トラスココード
468-8970
最高使用回転数(rpm)
5500
切断能力(mm)鉄鋼
6
刃材質
超硬
重量(g)
1325/パック
材質(台金)
工具鋼
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TCT-180S-5P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,741
( 12,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
・長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
・5枚入りでさらにお買い得です。
【用途】
・アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパックの型番TCT-180S-5Pのページです。 型番TCT-180S-5Pに関する仕様情報を記載しております。
トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパック
トクマルチップソー(鉄用)
トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
鉄・ステンレス兼用 チップソー
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 FK180A
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山モトユキミスミロブテックス
通常価格11,7413,3403,7807,7043,1803,051
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目2日目
主要切断材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス
外径(mm)180180180180180180
刃厚(mm)1.81.81.81.41.81.8
内径(mm)202020202020
歯数(山数)(P)363636403636

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング