ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用

    通常単価(税別)
    260
    税込単価
    286
    通常出荷日:1日目

    【特長】・作業用途別に商品を選定できます・砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます・選別したジルコ...

    詳細を確認
    • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

    型番:

    TRS-105
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TRS-105の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    ステンレス鋼
    外径(mm)
    105
    厚さ(mm)
    1
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    ZA
    粒度(#)
    60
    硬度
    V
    適合機種
    ディスクグラインダー、砥石切断機
    JANコード
    4989999260946
    トラスココード
    468-8996
    最高使用回転数
    14500rpm
    重量(g)
    22
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TRS-105
    RoHS?最小発注数量
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    260
    ( 286 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業用途別に商品を選定できます
    ・砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます
    ・選別したジルコニア砥粒で抜きん出た切れ味と耐久性があります
    ・冷却性に優れた結合剤の使用で、対象材料の研削焼けを抑制します
    【用途】
    ・ステンレス、鋳物、ニッケル合金などの切断に

    ご注意

    • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用の型番TRS-105のページです。 型番TRS-105に関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    ステンレス材の切断に使用しています
    4
    満足度:4.0
    ステンレス材の切断に使用しています。一般鋼材用の切断砥石では切り口にバリがたったり、異物が付着していました。この商品を使...もっと読む
    0人が参考にしています。
    鉄製の蓋等を加工するのに使用
    4
    満足度:4.0
    作業改善で、鉄製の蓋部分にホースを通す穴をあけたり、 鉄部分が角ばっていて危険な部分の角を落としたりするのに 使用してい...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
    切断砥石 レンジャーカット アルミ用
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
    切断砥石 レンジャーカット オールマイティ
    ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山レヂトン
    通常価格2603472102083802,207
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼アルミニウム一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼
    外径(mm)105105105105100105
    厚さ(mm)10.8112.41
    穴径(mm)151515151515
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング