ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    切断砥石 レンジャーカット アルミ用

    通常単価(税別)
    210
    税込単価
    231
    通常出荷日:1日目

    アルミニウムの切断に最適な砥石です。【特長】・作業用途別に商品を選定できます。・砥石に専門性があるため...

    詳細を確認
    • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

    型番:

    TRA-105
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TRA-105の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    アルミニウム
    外径(mm)
    105
    厚さ(mm)
    1
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    A
    粒度(#)
    60
    硬度
    Q
    適合機種
    ディスクグラインダー、砥石切断機
    JANコード
    4989999260960
    トラスココード
    468-9011
    最高使用回転数
    14500rpm
    重量(g)
    21
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TRA-105
    RoHS?最小発注数量
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    210
    ( 231 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    アルミニウムの切断に最適な砥石です。【特長】
    ・作業用途別に商品を選定できます。
    ・砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます。
    ・アルミ加工の際に発生する溶着が少ないので継続した作業を行うことができます。
    【用途】
    ・アルミサッシ、アルミパイプ、アルミバー、アルミ鋳物などの切断に。

    ご注意

    • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石 レンジャーカット アルミ用の型番TRA-105のページです。 型番TRA-105に関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石 レンジャーカット アルミ用のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    アルミ加工
    5
    満足度:5.0
    必要なサイズ・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 レンジャーカット アルミ用
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
    切断砥石 レンジャーカット オールマイティ
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
    切断砥石"ツインザー"_金属用
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トーケン
    通常価格210260208380347396
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材アルミニウムステンレス鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼
    外径(mm)105105105100105105
    厚さ(mm)1112.40.82.2
    穴径(mm)151515151515

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング