17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水ターポリンバッグ デイパック
  • ブラック
  • OD

防水ターポリンバッグ デイパック

通常単価(税別)
12,082
税込単価
13,290
通常出荷日:1日目

【特長】・雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。・ターポリン生地をウェルダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ケース
  • 奥行(mm)
    145
  • 高さ(mm)
    450
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    755.000
  • 材質1
    本体:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 材質2
    肩掛け紐:ポリプロピレン(PP)
  • 材質
    本体生地:PVC、片掛け紐:PP
  • 付属品
    底板付
  • 注意事項
    完全防水ではありません

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TDYB-BK/TDYB-OD

防水ターポリンバッグ デイパック 図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4989999342598
489-2763
1個
OD
4989999342604
489-2771
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,082
( 13,290 )
1日目
12,082
( 13,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。
・ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。
・両手が自由になるデイバックタイプなので、雨天時作業時にも最適です。
・外側ポケット内部は、物が取り出しやすい独自設計です。
・路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。
・汚れがついてもすぐに拭きとれます。
【用途】
・濡らしたくない工具・部品の収納に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水ターポリンバッグ デイパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ターポリンバッグ デイパック
防水ターポリンバッグ トートバッグ
防水ターポリンバッグ ショルダーバッグ
布製工具ケース
ショルダーバッグ
ツールキャリーバッグ(キャスター付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,0829,2397,1953,557 -14,88919,932
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途ケースケースケースパーツケースケースキャリーバッグ
奥行(mm)145260180160120300
高さ(mm)450300210160240400
幅(mm)300520280420240470
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング