17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

通常単価(税別)
34,53538,518特別価格
税込単価
37,98942,370特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

精密機械の保管、移送に最適。【特長】・間口が広い。・長物が入れやすい。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付) イメージ

プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付) イメージ

  • 防水タイプ

材質

  • 本体:ポリプロピレン(PP)

製造国

  • 中国
品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
TAK-975BKブラック975×430×168912×370×1358.0
TAK-1133BKブラック1133×422×1551066×368×1368.6

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
-
1133×422×155
1066×368×136
4989999323795
488-7468
8.6
15
1個
本体
975×430×168
912×370×135
4989999323771
488-7549
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,535
( 37,989 )
4日目
38,51832,763
( 36,039 )
4日目

詳細情報

基本情報

精密機械の保管、移送に最適。
【特長】
・間口が広い。
・長物が入れやすい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品輸送用
4
満足度:4.0
自社製品の輸送用にサイズの合うもの購入しました。中にはクッションがあり、製品を衝撃からガードするところが良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)
樹脂製プロテクターツールケース
プロテクターツールケースシリーズ
プロテクターツールケース キャスター付
万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)
ヴォールトケース ディバイダー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコペリカン
通常価格34,535-3,954 -6,35920,762 -83,69527,419 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目1日目
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン超軽量耐衝撃性樹脂
カラーブラック---ブラックブラック
材質1クッション:ウレタンクッション:ウレタンクッション:ウレタンクッション:ウレタン--
仕様1防滴タイプ防滴タイプウレタンフォーム付---
よく一緒に購入される商品

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング