17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミトランク TACT-450・TACT-530

アルミトランク TACT-450・TACT-530
  • TACT-450
  • TACT-530
通常単価(税別)
16,81322,297
税込単価
18,49424,527
通常出荷日:4日目

クッション内装のアルミトランクです。【特長】・トランク表面は傷が目立ちにくいローレット加工。・TACT...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

TACT-450 外観

TACT-450 外観

TACT-530 外観

TACT-530 外観

TACT-450 内部とショルダーベルト

TACT-450 内装とショルダーベルト

TACT-530 内部

TACT-530 内装

TACT-450

フレームにマット仕様を採用した高級感あふれるプロフェッショナルアルミトランク。

  • 波型ウレタン
  • 切り目入ウレタン×2
  • 工具パネル(取り外し可能)
  • カギ2個
  • ショルダーベルト(ポリプロピレン製)

TACT-530

角を保護するボールプロテクターを採用した頑丈なプロフェッショナルアルミトランク。
重量物の保管にも耐えられる三重式蝶番を装備。

  • 切れ目なしウレタン(小)
  • 切れ目なしウレタン(大)
  • 切り目入ウレタン×4
  • カギ2個

各部の寸法

外寸と内寸

TACT-450 外寸

TACT-450 外寸

TACT-530 外寸

TACT-530 外寸

仕様

品番外寸
間口×奥行×高さ(mm)
有効内寸
間口×奥行×高さ(mm)
質量
(kg)
TACT-450450×330×135435×314×1204.1
TACT-530525×338×185505×318×1654.5

寸法図

TACT-450

TACT-530

内装クッションの詳細

型番種別寸法(W×D×H)(mm)枚数
TACT-450切れ目入ウレタン435×315×302
波形ウレタン435×315×601
TACT-530切れ目入ウレタン510×323×304
切れ目なしウレタン(小)510×323×101
切れ目なしウレタン(大)510×323×301

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

付属品

クッション構成

交換用クッション型番

ショルダーベルト材質

最小発注数量
450×330×135
435×314×120
4989999322569
488-7425
4.1
カギ×2、クッション、ショルダーベルト
波型軟質ウレタン、切り目入軟質ウレタン、工具パネル
TACT-450K
ポリプロピレン
1個
525×338×185
505×318×165
4989999322576
488-7441
4.5
カギ×2、クッション
波型軟質ウレタン、切り目入軟質ウレタン
TACT-530K
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,813
( 18,494 )
4日目
22,297
( 24,527 )
4日目

詳細情報

基本情報

クッション内装のアルミトランクです。
【特長】
・トランク表面は傷が目立ちにくいローレット加工。
・TACT-450:ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
・TACT-530:トランク角部を保護するボールプロテクターを装備。
・TACT-530:重量物の収納にも耐えられる三重式蝶番を採用。
【主な用途】
・計器類、電子機器などの移送や保管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミトランク TACT-450・TACT-530のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミトランク TACT-450・TACT-530
鍵付防水キャリングケース
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
NKK型 防水鍵付キャリングケース
ストームケース 中型プロテクターツールケース
ストームケース 小型プロテクターツールケース
メーカートラスコ中山タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業ペリカンペリカン
通常価格16,813-17,277 -6,831 -16,739 -34,352 -17,889 -
通常出荷日4日目3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ本体-----
緩衝材ありありなしなし--
キャスターなし-----
キーロックありありなしあり--
本体材質アルミ合金カバー・ベース:強化PP(ポリプロピレン) / ヒンジピン:ステンレス / 防水パッキン:EPDM / 鍵:ステンレス / 内圧調整バルブ:66ナイロン・PTFE / ハンドルグリップ:エラストマ / ラッチ:66ナイロンヒンジピン:ステンレス / カバー・ベース:強化PP / 防水パッキン:EPDM / 内圧調整バルブ:66ナイロン・PTFE / ハンドルグリップ:エラストマ / ラッチ:66ナイロンカバー・ベース:強化PP(ポリプロピレン) / ヒンジピン:ステンレス / 防水パッキン:EPDM / 鍵:ステンレス / 内圧調整バルブ:66ナイロン・PTFE / ハンドルグリップ:エラストマ / ラッチ:66ナイロンHPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング