17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラピッドパイプレンチ TPWR-200ST

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラピッドパイプレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPWR-200ST

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。
・片手で作業できます。
・本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
【用途】
・ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
・サビたボルト、ナットの外し作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
8~20A
くわえられる管(外径)(mm)
14~26
全長(mm)
200
JANコード
4989999323900
トラスココード
488-9002
質量(g)
310.0
質量(g)
310

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト