17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ペンチ(裸端子用/P.B形スリーブ用)

通常単価(税別)
2,810
税込単価
3,091
通常出荷日:1日目

【特長】・裸圧着端子・P.Bスリーブ・イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆む...

詳細を確認
  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適合端子
    その他
  • 全長 (mm)
    230
  • 適応サイズ
    1.25、2、5.5mm2
  • 使用可能端子
    裸端子/P.B形スリーブ用
  • JANコード
    4989999265781
  • トラスココード
    445-5088
  • 質量(g)
    215
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    グリップ:樹脂

型番:

TAP-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAP-3の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
その他
全長(mm)
230
適応サイズ
1.25、2、5.5mm2
使用可能端子
裸端子/P.B形スリーブ用
JANコード
4989999265781
トラスココード
445-5088
質量(g)
215
材質1
本体:スチール
材質2
グリップ:樹脂
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAP-3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裸圧着端子・P.Bスリーブ・イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
【用途】
・自動車整備、配線などの端子圧着に。
・自動車整備、配線などの端子圧着。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチ(裸端子用/P.B形スリーブ用)の型番TAP-3のページです。 型番TAP-3に関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチ(裸端子用/P.B形スリーブ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチ(裸端子用/P.B形スリーブ用)
圧着ペンチ(絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用)
圧着ペンチ(裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用)
圧着工具(E形リングスリーブ用)
圧着工具(E形リングスリーブ用) TCP-195
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8102,9702,6817,0005,8215,749
通常出荷日1日目5日目2日目1日目2日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子その他その他その他その他その他裸圧着端子
全長(mm)230235235277195172
適応サイズ1.25、2、5.5mm21.25、2、5.5mm21.25、2、5.5mm2--1.25、2、5.5mm2
使用可能端子裸端子/P.B形スリーブ用絶縁端子、裸端子端子・接続端子E形リングスリーブ用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング