17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤストリッパー 太線用

通常単価(税別)
2,806
税込単価
3,087
通常出荷日:2日目

【特長】・柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。・刃は、ダ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    165
  • 質量 (g)
    150
  • 適合電線サイズ 外径 (mm)
    0.5~2.0
  • JANコード
    4989999272505
  • トラスココード
    445-6866
  • 用途
    太線用

型番:

TWS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWS-1の仕様・寸法情報

全長(mm)
165
質量(g)
150
適合電線サイズ 外径(mm)
0.5~2.0
JANコード
4989999272505
トラスココード
445-6866
用途
太線用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,806
( 3,087 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。
・刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。
・グリップには、AWG・mm・mm[[の2乗]]の換算表付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤストリッパー 太線用の型番TWS-1のページです。 型番TWS-1に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤストリッパー 太線用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤストリッパー 太線用
ワイヤストリッパー 細線用
ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)
“同軸ケーブルストリッパー”
(メリー印)ミニストリッパー
倍力ワイヤカッター PWC
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山DENSAN室本鉄工MCCコーポレーション
通常価格2,8062,8062,0604,700 -7,20910,243
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
全長(mm)165165198127120213
質量(g)15015014070260310
適合電線サイズ 外径(mm)0.5~2.00.25~1.0----
JANコード498999927250549899992725124989999081176---
トラスココード445-6866445-6874256-0372---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング